Generador Diésel DE1250S GC (60 Hz) de 1.250 ekW

Grupos Electrógenos Diésel DE1250S GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal mínimo
1.250 eKW
1.250 eKW
Valor nominal máximo
1.250 eKW
1.250 eKW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

Grupo electrógeno diésel de 1.250 ekW

Con una producción de potencia fiable de 1.250 ekW a 60 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE1250S GC se ha desarrollado para satisfacer sus necesidades en aplicaciones auxiliares. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Este grupo electrógeno ofrece un sistema de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Acepta el 100% de carga de bloques

Capacidad demostrada para recoger grandes cargas in situ

Máxima potencia hasta 50 °C de temperatura ambiente

Proporciona la máxima potencia incluso en la época más cálida del año

Cumple con la norma ISO8528-5 G3 sobre aceptación de carga

Mantiene el voltaje y la frecuencia durante las incidencias transitorias

Especificaciones del producto para DE1250S GC

Valor nominal mínimo 1.250 eKW 1.250 eKW
Valor nominal máximo 1.250 eKW 1.250 eKW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 - 480 voltios 380 - 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor C32 TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos C32 TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1958.86 pulg³ 32.1 l
Relación de compresión 15.0:1 15.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longitud: mínima 164.3 pulg 4175 mm
Longitud - Máxima 164.3 pulg 4175 mm
Anchura: mínima 82.3 pulg 2090.5 mm
Anchura - Máxima 82.3 pulg 2090.5 mm
Altura: mínima 89.3 pulg 2268 mm
Altura - Máxima 89.3 pulg 2268 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 15606 lb 7079 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 15606 lb 7079 kg

DE1250S GC Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.3

Sistema de refrigeración

  • Radiador

DE1250S GC Equipos optativos

Paneles de control

  • Software de supervisión remota

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua

General

  • Filtro de aire de elemento sencillo o elemento doble
  • Panel de disyuntores, basado en la configuración regional y del producto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare DE1250S GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC

360 View