Zdjęcie studyjne

Łyżki do wiórów drzewnych 6,87 m³ (9,0 yd³), złącze osprzętu Fusion™

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
133.1 in
3381 mm
Wysokość
64.6 in
1640 mm
Masa
4360.7 lb
1978 kg

Podsumowanie

Łyżki do wiórów drzewnych są przeznaczone do masowego załadunku wiórów drzewnych.

Dane techniczne produktu 6,87 m³ (9,0 yd³), złącze osprzętu Fusion™

Szerokość 133.1 in 3381 mm
Wysokość 64.6 in 1640 mm
Masa 4360.7 lb 1978 kg
Długość 78 in 1982 mm
Pojemność 9 yd³ 6.87 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 6,87 m³ (9,0 yd³), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.