Zdjęcie studyjne

Łyżki do wiórów drzewnych 6,87 m³ (9,0 yd³), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
133.1 in
3381 mm
Wysokość
64.6 in
1640 mm
Masa
4277 lb
1940 kg

Podsumowanie

Łyżki do wiórów drzewnych są przeznaczone do masowego załadunku wiórów drzewnych.

Dane techniczne produktu 6,87 m³ (9,0 yd³), mocowanie sworzniowe

Szerokość 133.1 in 3381 mm
Wysokość 64.6 in 1640 mm
Masa 4277 lb 1940 kg
Długość 74.4 in 1889 mm
Pojemność 9 yd³ 6.87 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 6,87 m³ (9,0 yd³), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.