Zdjęcie studyjne

Łyżki do piasku i żwiru 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108.3 in
2750 mm
Wysokość
54.4 in
1382 mm
Masa
2352.3 lb
1067 kg

Podsumowanie

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Dane techniczne produktu 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe

Szerokość 108.3 in 2750 mm
Wysokość 54.4 in 1382 mm
Masa 2352.3 lb 1067 kg
Długość 55.7 in 1414 mm
Pojemność 3.5 yd³ 2.7 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.