Zdjęcie studyjne

Łyżki do piasku i żwiru 2,5 m3 (3,3 jarda3), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108.3 in
2750 mm
Wysokość
52.7 in
1338 mm
Masa
2261.9 lb
1026 kg

Podsumowanie

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Dane techniczne produktu 2,5 m3 (3,3 jarda3), mocowanie sworzniowe

Szerokość 108.3 in 2750 mm
Wysokość 52.7 in 1338 mm
Masa 2261.9 lb 1026 kg
Długość 51.3 in 1303 mm
Pojemność 3.3 yd³ 2.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,5 m3 (3,3 jarda3), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.