Szerokość | 245 in 6220 mm |
Zawieszenie łyżki | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Typ osprzętu GET | J700 J700 |
Liczba końcówek | 9 9 |
Masa | 48864 lb 22211 kg |
Pojemność | 41 yd³ 31.3 m³ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 245 in 6220 mm |
Zawieszenie łyżki | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Typ osprzętu GET | J700 J700 |
Liczba końcówek | 9 9 |
Masa | 48864 lb 22211 kg |
Pojemność | 41 yd³ 31.3 m³ |