Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zrzutu wysokiego 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
119.4 in
3032 mm
Wysokość
68.3 in
1736 mm
Masa
5006.7 lb
2271 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 119.4 in 3032 mm
Wysokość 68.3 in 1736 mm
Masa 5006.7 lb 2271 kg
Długość 76.5 in 1942 mm
Pojemność 5.4 yd³ 4.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1.6 in 40 mm
Grubość krawędzi tnącej 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (L50) Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (L50)
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.