Zdjęcie studyjne

Łyżki do piasku i żwiru 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108.3 in
2750 mm
Wysokość
54.4 in
1381 mm
Masa
2370 lb
1075 kg

Podsumowanie

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Dane techniczne produktu 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe

Szerokość 108.3 in 2750 mm
Wysokość 54.4 in 1381 mm
Masa 2370 lb 1075 kg
Długość 53.7 in 1365 mm
Pojemność 3.5 yd³ 2.7 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.