Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2550 mm
Wysokość
50.2 in
1274 mm
Masa
3123.9 lb
1417 kg

Podsumowanie

Doskonała uniwersalność: przewożenie, chwytanie, spychanie, równanie, profilowanie i zrzucanie materiału.

Dane techniczne produktu 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2550 mm
Wysokość 50.2 in 1274 mm
Masa 3123.9 lb 1417 kg
Długość 47.8 in 1213 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Pojemność 2.7 yd³ 2.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Rozwarcie szczęki 44.6 in 1134 mm
Kąt chwytania 71 stopni 71 stopni
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową równająca przy jeździe do tyłu

Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową ładująca żwir

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową równająca przy jeździe do tyłu
Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową ładująca żwir