Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,1 m3 (2,7 jarda sześciennego) z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
96.9 in
2462 mm
Wysokość
49.1 in
1248 mm
Masa
1640.2 lb
744 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,1 m3 (2,7 jarda sześciennego) z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 96.9 in 2462 mm
Wysokość 49.1 in 1248 mm
Masa 1640.2 lb 744 kg
Długość 47.4 in 1204 mm
Pojemność 2.7 yd³ 2.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,1 m3 (2,7 jarda sześciennego) z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.