Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 4,2 m³ (5,50 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
126 in
3201 mm
Masa
4815 lb
2184 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 4,2 m³ (5,50 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 4,2 m³ (5,50 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 126 in 3201 mm
Masa 4815 lb 2184 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie
Pojemność znamionowa 5.5 yd³ 4.2 m³
Pojemność 5.5 yd³ 4.2 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 4,2 m³ (5,50 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne