Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 5,0 m³ (6,50 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
72 in
3201 mm
Masa
5157 lb
2339 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 5,0 m³ (6,50 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 5,0 m³ (6,50 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 72 in 3201 mm
Masa 5157 lb 2339 kg
Pojemność 1.02 yd³ 0.78 m³
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 5,0 m³ (6,50 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne