Zdjęcie studyjne

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, spawane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.8 in
2738 mm
Wysokość
53.1 in
1350 mm
Masa
2636.7 lb
1196 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Dane techniczne produktu 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, spawane zęby

Szerokość 107.8 in 2738 mm
Wysokość 53.1 in 1350 mm
Masa 2636.7 lb 1196 kg
Długość 59.6 in 1515 mm
Pojemność 3.3 yd³ 2.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1.3 in 32 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, spawane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.