Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,7 m3 (3,5 jarda3), złącze osprzętu Fusion™

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.4 in
2727 mm
Wysokość
54.3 in
1378 mm
Masa
2220.1 lb
1007 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,7 m3 (3,5 jarda3), złącze osprzętu Fusion™

Szerokość 107.4 in 2727 mm
Wysokość 54.3 in 1378 mm
Masa 2220.1 lb 1007 kg
Długość 51.4 in 1306 mm
Pojemność 3.5 yd³ 2.7 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2,7 m3 (3,5 jarda3), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.