Zdjęcie niedostępne

Łyżka do granitu o dużej obciążalności 13 m³ (17 jardów³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
203 in
5160 mm
Zawieszenie łyżki
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Typ osprzętu GET
K170
K170

Dane techniczne produktu 13 m³ (17 jardów³)

Szerokość 203 in 5160 mm
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Typ osprzętu GET K170 K170
Liczba elementów GET 8 8
Masa 38320 lb 17418 kg
Pojemność 17 yd³ 13 m³

Zobacz, jak 13 m³ (17 jardów³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcie niedostępne