Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zrzutu wysokiego 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
99.4 in
2524 mm
Wysokość
65.8 in
1671 mm
Masa
4074.1 lb
1848 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 99.4 in 2524 mm
Wysokość 65.8 in 1671 mm
Masa 4074.1 lb 1848 kg
Długość 73.9 in 1877 mm
Pojemność 3.9 yd³ 3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (L50) Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (L50)
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.