Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich 4,2 m3 (5,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108.1 in
2747 mm
Wysokość
60.6 in
1538 mm
Masa
3174.7 lb
1440 kg

Podsumowanie

Do załadunku lekkich luźnych materiałów.

Dane techniczne produktu 4,2 m3 (5,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 108.1 in 2747 mm
Wysokość 60.6 in 1538 mm
Masa 3174.7 lb 1440 kg
Długość 68.3 in 1735 mm
Pojemność 5.5 yd³ 4.2 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 4,2 m3 (5,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.