Zdjęcie niedostępne

Transport i przeładunek materiałów 3,4 m³ (4,5 jarda³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
114 in
2896 mm
Zawieszenie łyżki
Złącze Fusion
Złącze Fusion
GET
K80
K80

Dane techniczne produktu 3,4 m³ (4,5 jarda³)

Szerokość 114 in 2896 mm
Zawieszenie łyżki Złącze Fusion Złącze Fusion
GET K80 K80
Liczba końcówek 8 8
Masa 3020 lb 1370 kg
Pojemność 4.5 yd³ 3.4 m³

Zobacz, jak 3,4 m³ (4,5 jarda³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcie niedostępne
Zdjęcia
Zdjęcia