Zdjęcie niedostępne

Łyżka do granitu o dużej obciążalności 10,7 m³ (14 jardów³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
203 in
5165 mm
Zawieszenie łyżki
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Typ osprzętu GET
K150
K150

Dane techniczne produktu 10,7 m³ (14 jardów³)

Szerokość 203 in 5165 mm
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Typ osprzętu GET K150 K150
Liczba elementów GET 8 8
Masa 30247 lb 13720 kg
Pojemność 14 yd³ 10.7 m³

Zobacz, jak 10,7 m³ (14 jardów³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcie niedostępne