Zdjęcie studyjne

Łyżki do wiórów drzewnych 6,02 m³ (7,9 yd³), złącze osprzętu Fusion™

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
120.6 in
3062 mm
Wysokość
63.5 in
1614 mm
Masa
4078.5 lb
1850 kg

Podsumowanie

Łyżki do wiórów drzewnych są przeznaczone do masowego załadunku wiórów drzewnych.

Dane techniczne produktu 6,02 m³ (7,9 yd³), złącze osprzętu Fusion™

Szerokość 120.6 in 3062 mm
Wysokość 63.5 in 1614 mm
Masa 4078.5 lb 1850 kg
Długość 78 in 1982 mm
Pojemność 7.9 yd³ 6.02 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 6,02 m³ (7,9 yd³), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.