Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 4,8 m³ (6,25 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
126 in
3201 mm
Masa
5027 lb
2280 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 4,8 m³ (6,25 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 4,8 m³ (6,25 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 126 in 3201 mm
Masa 5027 lb 2280 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie
Pojemność znamionowa 6.25 yd³ 4.8 m³
Pojemność 6.25 yd³ 4.8 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 4,8 m³ (6,25 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne