Szerokość | 106.3 in 2700 mm |
Długość | 64.6 in 1640 mm |
Wysokość | 38.3 in 972 mm |
Masa | 2198 lb 997 kg |
Pojemność | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Długa łyżka z płaskim dnem może nabierać materiał, wyrównywać nawierzchnię lub zasypywać.
Szerokość | 106.3 in 2700 mm |
Długość | 64.6 in 1640 mm |
Wysokość | 38.3 in 972 mm |
Masa | 2198 lb 997 kg |
Pojemność | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony