Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108.1 in
2747 mm
Wysokość
53.9 in
1369 mm
Masa
2689.6 lb
1220 kg

Podsumowanie

Do załadunku lekkich luźnych materiałów.

Dane techniczne produktu 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 108.1 in 2747 mm
Wysokość 53.9 in 1369 mm
Masa 2689.6 lb 1220 kg
Długość 55.3 in 1404 mm
Pojemność 3.9 yd³ 3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.