Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 6,4 m³ (8,25 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
142 in
3608 mm
Masa
9500 lb
4309 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 6,4 m³ (8,25 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 6,4 m³ (8,25 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 142 in 3608 mm
Masa 9500 lb 4309 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) TAK TAK
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie
Pojemność znamionowa 8.25 yd³ 6.4 m³
Pojemność 8.25 yd³ 6.4 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 6,4 m³ (8,25 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne