12,2 m³ (16 yd³) — 635-9321

Łyżka do granitu o dużej obciążalności 12,2 m³ (16 yd³) — 635-9321

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
196 in
4980 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do granitu o zwiększonej obciążalności 12,2 m³ (16 yd³) do ładowarki kołowej 992. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, ogólnego zastosowania, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o dużej obciążalności ARM, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 12,2 m³ (16 yd³) — 635-9321

Szerokość łyżki 196 in 4980 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 31932 lb 14484 kg
Pojemność 12.2 m³ 16 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Zastosowanie Łyżka do granitu o dużej obciążalności Łyżka do granitu o dużej obciążalności
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 12,2 m³ (16 yd³) — 635-9321 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL