930M

Małe ładowarki kołowe 930M

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
168 hp
125 kW
Masa eksploatacyjna
31382 lb
14235 kg
Pojemności łyżek
2,1–5,0 m3 (2,7–6,5 yd³)
2,1–5,0 m3 (2,7–6,5 yd³)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Małe ładowarki kołowe Cat 930M wyznaczają standard w zakresie produktywności, zużycia paliwa i komfortu operatora. Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” zapewnia wydajność ładowania typową dla tradycyjnego układu zawieszenia osprzętu typu „Z”, jednocześnie cechując się możliwością podnoszenia równoległego i parametrami przenoszenia ładunków typowymi dla nośnika osprzętu. Silnik C7.1 ACERT o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości działa wraz z inteligentnym, hydrostatycznym układem napędowym, zapewniając niskie zużycie paliwa w standardzie. Silnik zgodny z normami emisji EPA Tier 4 Final/StageV został zaprojektowany pod kątem niskich norm emisji i wyposażony w bezobsługowy moduł oczyszczania gazów spalinowych, dzięki czemu operator może skupić się na pracy. Poznaj maszynę wyznaczającą nowe standardy branżowe.

Korzyści

Zmniejszone o 30% Prędkość silnika

Niższa prędkość obrotowa silnika ogranicza zużycie paliwa.

WIĘCEJ Sterowanie

Bardziej precyzyjna kontrola dzięki stałym i przewidywalnym drogom zatrzymania.

Najlepsze w klasie 68 dB(A) Poziom hałasu

Podczas pracy z prędkością 1600 obr./min w trybie standardowym.

Dane techniczne produktu 930M

Moc maksymalna 168 hp 125 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — SAE J1349 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 156 hp 116 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 588 ft·lbf 797 N·m
Moc maksymalna — 1800 obr./min — ISO 14396 (DIN) (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 170 KM 170 KM
Moc maksymalna — 1800 obr./min — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 168 hp 125 kW
Pojemność skokowa (wydajny tryb mocy: zakres biegów 1–4) 427 in³ 7.01 l
Uwaga (2) *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range. *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range.
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 601 ft·lbf 815 N·m
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 158 KM 158 KM
Uwaga (1) Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości. Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości.
Moc maksymalna — 1600 obr./min — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 160 hp 119 kW
Model silnika Cat C7.1** Cat C7.1**
Pojemność skokowa (standardowy tryb mocy: zakres biegów 1–3*) 427 in³ 7.01 l
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Znamionowa moc użyteczna – 1800 obr./min — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 163 hp 122 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 166 KM 166 KM
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Uwaga (3) **Silnik Cat C7.1 spełnia norm emisji spalin EPA Tier 4 Final oraz Stage V. **Silnik Cat C7.1 spełnia norm emisji spalin EPA Tier 4 Final oraz Stage V.
Moc maksymalna — 1600 obr./min — ISO 14396 (DIN) (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 162 KM 162 KM
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249:2007 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 587 ft·lbf 796 N·m
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 164 hp 122 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249:2007 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3**) 572 ft·lbf 776 N·m
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 156 hp 116 kW
Pojemności łyżek 2,1–5,0 m3 (2,7–6,5 yd³) 2,1–5,0 m3 (2,7–6,5 yd³)
Pojemności łyżek do materiałów lekkich 3,1–5,0 m³ (4,0–6,5 yd³) 3,1–5,0 m³ (4,0–6,5 yd³)
Pojemności łyżek ogólnego przeznaczenia 2,1–2,7 m³ (2,7–3,5 yd³) 2,1–2,7 m³ (2,7–3,5 yd³)
Masa eksploatacyjna 31382 lb 14235 kg
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Uwaga (2) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi:
– Kabina standardowa: 68 ±3 dB(A)
– Kabina Deluxe: 66 ±2 dB(A)
Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi:
– Kabina standardowa: 68 ±3 dB(A)
– Kabina Deluxe: 66 ±2 dB(A)
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Uwaga (3) * Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. * Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — przy 1800 obr./min; prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 2.4 s 2.4 s
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 40° (pełny skręt) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 34 gal/min 130 l/min
Liczba obrotów kierownicy — od pełnego obrotu w lewo do pełnego obrotu w prawo i odwrotnie 3.5 obr 3.5 obr
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 3500 psi 24130 kPa
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 0° (jazda do przodu) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Kąt skrętu w obu kierunkach 40° 40°
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 43.6 gal (US) 165 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal (US) 90 l
Osie tylne 6.6 gal (US) 25 l
Przekładnia — skrzynia biegów 2.2 gal (US) 8.5 l
Zbiornik płynu DEF 5 gal (US) 19 l
Osie przednie 6.9 gal (US) 26 l
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1.
Zbiornik paliwa 51.5 gal (US) 195 l
Skrzynia korbowa silnika 5.3 gal (US) 20 l
Układ chłodzenia 7.9 gal (US) 30 l
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb standardowy przy 1600 obr./min — opuszczanie swobodne od maksymalnej wysokości do poziomu podłoża 2.7 s 2.7 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb standardowy przy 1600 obr./min — podnoszenie od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości 5.7 s 5.7 s
Uwaga (1) *Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe). *Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe).
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. i 4. funkcji 3771 psi 26000 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa osprzętu 3771 psi 26000 kPa
Zawór nadmiarowy — siłownik przechyłu 4061 psi 28000 kPa
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — uwalnianie ciśnienia dla 3. i 4. funkcji 4061 psi 28000 kPa
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 4. funkcji* 42 gal/min 160 l/min
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb wydajny przy 1800 obr./min — zrzut przy maksymalnej wysokości podnoszenia 1.5 s 1.5 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb wydajny przy 1800 obr./min — podnoszenie, od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości 5.1 s 5.1 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb wydajny przy 1800 obr./min — opuszczanie swobodne od maksymalnej wysokości do poziomu podłoża 2.7 s 2.7 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb standardowy przy 1600 obr./min — łączny czas trwania cyklu 10.1 s 10.1 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb standardowy przy 1600 obr./min — zrzut przy maksymalnej wysokości podnoszenia 1.7 s 1.7 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb wydajny przy 1800 obr./min — łączny czas trwania cyklu 9.3 s 9.3 s
Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 50 gal/min 190 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji* 50 gal/min 190 l/min
Uwaga (1) Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Tył Wahliwe, ±11 stopni; otwarty mechanizm różnicowy (standard); mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (opcja) Wahliwe, ±11 stopni; otwarty mechanizm różnicowy (standard); mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (opcja)
Przód Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard)
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 1* 1-13 km/h (0,6-8 mili/h) 1-13 km/h (0,6-8 mili/h)
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 4 25 mph 40 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 3 17 mph 27 km/h
Uwaga * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph). * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph).
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 2 8 mph 13 km/h
Uwaga (3) Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony.
Uwaga (1) Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat.
Uwaga (2) W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h).
Inne dostępne opcje 20.5 R25, radialne (L-2); 20.5 R25, radialne (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 600/65 R25 radialne (L-3); Do ciągników zrywkowych/zastosowań w rolnictwie; Opony pełne 20.5 R25, radialne (L-2); 20.5 R25, radialne (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 600/65 R25 radialne (L-3); Do ciągników zrywkowych/zastosowań w rolnictwie; Opony pełne
Rozmiar standardowy 20.5 R25, radialne (L-3) 20.5 R25, radialne (L-3)
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 94% 94%

930M Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osłony uszczelniające osi Duo-Cone™
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Silnik Cat C7.1:
    – Tryby mocy (standardowy i wydajny)
    – Moc według zakresu (wysoka moc w zakresie 4)
    – Turbosprężarka i chłodnica końcowa
    – Filtr cząstek stałych (o wydłużonej trwałości)
  • Kodowanie rozruchu (wymaga dodatkowego wyświetlacza)
  • Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe z w pełni hydraulicznym sterowaniem
  • Wentylator z napędem hydraulicznym sterowany temperaturowo
  • Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym
    – Tryby operatora (Default (Domyślny), TC (Przekładnia hydrokinetyczna), Hystat (Przekładnia hydrostatyczna) i Ice (Oblodzenie))
    – Wybór charakterystyki zmiany kierunku jazdy (szybka, średnia, wolna)
    – Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła, regulacja momentu obrotowego kół
    – Sterowanie biegami pełzającymi, regulacja prędkości jazdy
  • Hamulec postojowy, elektryczny
  • Pakiet chłodzenia ustawiony w jednej płaszczyźnie, o upakowaniu sześciu żeberek na cal
  • Porty do pobierania próbek
  • Blokada przepustnicy i ogranicznik prędkości maksymalnej

HYDRAULIKA

  • Automatyczny powrót układu podnoszenia, opuszczania i przechyłu do zadanego położenia, sterowany z kabiny
  • Tryb łyżki i wideł, regulacja w kabinie
  • Tłumienie ruchu siłownika przy powrocie osprzętu do zadanego położenia oraz mechaniczne ograniczniki końcowe
  • Regulacja trybu dokładnego (szybki, średni, wolny)
  • Ustawianie reakcji układu hydraulicznego (szybka, średnia, wolna)
  • Układ hydrauliczny i kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Joysticki sterujące hydrauliką zamontowane w fotelu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 115 A, o dużej wytrzymałości
  • Akumulatory, 1000 CCA (2) 24 V, z odłącznikiem
  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny
  • Halogenowe światła robocze i do jazdy po drodze, światła tylne LED
  • System Product Link™ PRO z trzyletnią subskrypcją
  • Zewnętrzne złącze rozruchowe
  • Bezpieczniki automatyczne głównych obwodów i najważniejszych funkcji

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zwijany pas bezpieczeństwa 75 mm (3 cale) o zwiększonej widoczności, z alarmem dźwiękowym i wskaźnikiem
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Kabina hermetyczna
  • Kamera, widok do tyłu, z dedykowanym wyświetlaczem
  • Zewnętrzne podgrzewane lusterka z dolną parabolą
  • Klamka drzwi kabiny dostępna z poziomu podłoża
  • Blokada elementów sterowania układem hydraulicznym
  • Pojedyncze lusterko
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Głośniki przygotowane do montażu radia
  • Odszranianie szyby tylnej, elektryczne
  • Wielofunkcyjna dźwignia sterująca przy kolumnie kierownicy: światła, wycieraczki, kierunkowskazy
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Przyciemniana szyba przednia
  • Wycieraczka przednia ze zintegrowanym spryskiwaczem, 2 prędkości pracy i tryb przerywany, światła, wycieraczki i kierunkowskazy
  • Fotel amortyzowany, pokryty tkaniną

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Duże drzwiczki serwisowe z regulacją siły otwierania/zamykania
  • Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu Cat z zetownikiem i funkcją równoległego podnoszenia
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Punkty smarowania zgrupowane na zewnątrz maszyny
  • Blokowane przedziały i drzwiczki

930M Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczne smarowanie, dostępne na dodatkowym wyświetlaczu
  • Przepływ w obwodzie dodatkowym, funkcja trzecia i czwarta
  • Mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu
  • Światło ostrzegawcze, stroboskopowe
  • Kabina deluxe (standardowa w Europie)
    – Kamera tylna wyświetlająca obraz w zaawansowanym wyświetlaczu
    – Electrically adjustable external heated mirrors (2)
    – Wyświetlacz dodatkowy do włączania funkcji i regulacji ustawień
    – Diodowe oświetlenie wnętrza
    – Osłona przeciwsłoneczna z przodu i z tyłu
    – Dotykowy wyświetlacz pomocniczy
    – Regulowana aktywacja prędkości układu kontroli komfortu jazdy
    – Przypomnienia o konserwacji zapobiegawczej
    – Zintegrowana funkcja pomocy (26 języków)
  • Kamera na dachu pokazująca widok z przodu na osobnym wyświetlaczu
  • Pakiet ułatwiający uruchamianie silnika w niskich temperaturach:
    – Układ wspomagania rozruchu za pomocą eteru, podgrzewacz bloku silnika i dodatkowe akumulatory, 1000 CCA (łącznie 4)
  • Przeciwwaga (dodatkowa opcja)
  • Złącze osprzętu (Fusion i ISO 23727)
  • Pakiet zatrzymujący zanieczyszczenia (niski, średni, wysoki)
  • Błotniki (przedłużone i pełne pokrycie)
  • Pakiety osłon
  • Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia
  • Światła, dodatkowe, halogenowe lub LED, z oświetleniem przedziału silnikowego i zbiornika płynu DEF
  • Technologia Payload
    – Układ Cat Production Measurement (CPM)
    – Drukarka CPM
  • System Product Link ELITE z funkcjami wypychania oprogramowania, rejestracji danych i mapowania trendów
  • Pakiety radiowe
  • System wykrywania obiektów z tyłu
  • Układ kontroli komfortu jazdy, regulacja za pomocą dodatkowego wyświetlacza
  • Fotele:
    – Fotel Deluxe — z pełną regulacją i amortyzacją, ze średnim oparciem, pokryty tkaniną
    – Fotel Premium — z pełną regulacją, amortyzacją, wysokim oparciem i pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego, pokryty skórą i tkaniną. Siedzisko i oparcie fotela są podgrzewane i wentylowane.
  • Układ kierowniczy
    – Dwutrybowy i pomocniczy
  • System monitorowania ciśnienia w oponach (TPM)

Zobacz, jak 930M wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Mała ładowarka kołowa 930M

Mała ładowarka kołowa 930M

Mała ładowarka kołowa 930M

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Mała ładowarka kołowa 930M

Zdjęcie studyjne
Mała ładowarka kołowa 930M
Mała ładowarka kołowa 930M
Mała ładowarka kołowa 930M
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Mała ładowarka kołowa 930M

Kompaktowe ładowarki kołowe serii M | W pracy

Małe ładowarki kołowe serii M | Przegląd

Jakość wykonania: nasze małe ładowarki kołowe Cat® są produkowane w Clayton, w Karolinie Północnej

Przegląd bezpieczeństwa pracy i serwisowania | Małe ładowarki kołowe Cat® 926M, 930M, 938M

Powroty do zadanych położeń, ograniczanie prędkości i miękkie zapadki | Wskazówki dla operatora małych ładowarek kołowych z serii M

Nawigacja po wyświetlaczu dodatkowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Obsługa zapobiegawcza | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Funkcja kodowania rozruchu / indywidualne profile operatorów | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Regulator biegu | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Sterowanie siłą napędową | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Efektywna obsługa układu hydrostatycznego | Wskazówki dotyczące obsługi małych ładowarek kołowych z serii M

Blokada przepustnicy | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Tryb dokładnego sterowania i funkcja Perfect Parallelism | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Szybkie kierowanie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Tryby układu napędowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Elementy sterujące i cechy kabiny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Zastosowania układu hydrauliczno-mechanicznego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Przepływ w dodatkowym trzecim i czwartym obwodzie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Indywidualna konfiguracja| Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Czujnik poziomu płynu DEF | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Aktualizacje Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Blokada mechanizmu różnicowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Układ monitorujący ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Aktualizacje układu monitorującego ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Nieustannie regulowany tryb pełzający | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Identyfikator operatora i bezpieczeństwo maszyny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Kompaktowe ładowarki kołowe serii M | W pracy
Małe ładowarki kołowe serii M | Przegląd
Jakość wykonania: nasze małe ładowarki kołowe Cat® są produkowane w Clayton, w Karolinie Północnej
Przegląd bezpieczeństwa pracy i serwisowania | Małe ładowarki kołowe Cat® 926M, 930M, 938M
Powroty do zadanych położeń, ograniczanie prędkości i miękkie zapadki | Wskazówki dla operatora małych ładowarek kołowych z serii M
Nawigacja po wyświetlaczu dodatkowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Obsługa zapobiegawcza | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Funkcja kodowania rozruchu / indywidualne profile operatorów | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Regulator biegu | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Sterowanie siłą napędową | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Efektywna obsługa układu hydrostatycznego | Wskazówki dotyczące obsługi małych ładowarek kołowych z serii M
Blokada przepustnicy | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Tryb dokładnego sterowania i funkcja Perfect Parallelism | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Szybkie kierowanie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Tryby układu napędowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Elementy sterujące i cechy kabiny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Zastosowania układu hydrauliczno-mechanicznego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Przepływ w dodatkowym trzecim i czwartym obwodzie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Indywidualna konfiguracja| Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Czujnik poziomu płynu DEF | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Aktualizacje Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Blokada mechanizmu różnicowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Układ monitorujący ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Aktualizacje układu monitorującego ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Nieustannie regulowany tryb pełzający | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Identyfikator operatora i bezpieczeństwo maszyny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie