Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,3 m3 (3,0 jarda3), złącze osprzętu ISO

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
99.7 in
2532 mm
Wysokość
52.7 in
1338 mm
Masa
1832 lb
831 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,3 m3 (3,0 jarda3), złącze osprzętu ISO

Szerokość 99.7 in 2532 mm
Wysokość 52.7 in 1338 mm
Masa 1832 lb 831 kg
Długość 49.5 in 1258 mm
Pojemność 3 yd³ 2.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 2,3 m3 (3,0 jarda3), złącze osprzętu ISO wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.