Zdjęcie niedostępne

Łyżka skalna o dużej odporności na ścieranie 7 m³ (9,2 jarda³) – do rudy żelaza

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
175 in
4450 mm
Zawieszenie łyżki
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Typ osprzętu GET
K150
K150

Dane techniczne produktu 7 m³ (9,2 jarda³) – do rudy żelaza

Szerokość 175 in 4450 mm
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Typ osprzętu GET K150 K150
Liczba elementów GET 8 8
Masa 18750 lb 8525 kg
Pojemność 9.2 yd³ 7 m³

Zobacz, jak 7 m³ (9,2 jarda³) – do rudy żelaza wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcie niedostępne