Zdjęcie studyjne

Łyżki do piasku i żwiru 3,2 m3 (4,2 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108 in
2743 mm
Wysokość
56.7 in
1487 mm
Masa
2758 lb
1345 kg

Podsumowanie

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Dane techniczne produktu 3,2 m3 (4,2 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 108 in 2743 mm
Wysokość 56.7 in 1487 mm
Masa 2758 lb 1345 kg
Długość 56.2 in 1475 mm
Pojemność 3.8 yd³ 3.2 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 3,2 m3 (4,2 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.