Zdjęcie studyjne

Łyżki szkieletowe 2532 mm (100 in), typ płytowy

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
99.7 in
2532 mm
Masa
2422.9 lb
1099 kg
Wysokość
51.2 in
1301 mm

Podsumowanie

Łyżki szkieletowe usuwają i oddzielają kamienie i większe odłamki z gleby i piasku.

Dane techniczne produktu 2532 mm (100 in), typ płytowy

Szerokość 99.7 in 2532 mm
Masa 2422.9 lb 1099 kg
Wysokość 51.2 in 1301 mm
Długość 46.3 in 1176 mm
Grubość ściany bocznej 0.3 in 8 mm
Rozstaw ramion 6 in 152 mm
Grubość zębów 1.6 in 40 mm
Liczba ramion 12 12
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™