Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zrzutu wysokiego 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
119.4 in
3032 mm
Wysokość
68.3 in
1736 mm
Masa
4188.8 lb
1900 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 119.4 in 3032 mm
Wysokość 68.3 in 1736 mm
Masa 4188.8 lb 1900 kg
Długość 76.6 in 1945 mm
Pojemność 5.4 yd³ 4.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1.6 in 40 mm
Grubość krawędzi tnącej 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.