Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,7 m3 (3,5 jarda3), złącze osprzętu ISO

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.4 in
2727 mm
Wysokość
54.4 in
1381 mm
Masa
2118.6 lb
961 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,7 m3 (3,5 jarda3), złącze osprzętu ISO

Szerokość 107.4 in 2727 mm
Wysokość 54.4 in 1381 mm
Masa 2118.6 lb 961 kg
Długość 52 in 1320 mm
Pojemność 3.5 yd³ 2.7 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 2,7 m3 (3,5 jarda3), złącze osprzętu ISO wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.