Ładowarka do kruszywa 938M

Małe ładowarki kołowe Ładowarka do kruszywa 938M

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
188 KM
140 kW
Masa eksploatacyjna
36839 lb
16710 kg
Pojemności łyżek
2,9–5,0 m3 (3,8–6,5 yd³)
2,9–5,0 m3 (3,8–6,5 yd³)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Ładowarka do kruszywa Cat® 938M wyznacza nowe standardy w dziedzinie wydajności, niskiego zużycia paliwa i komfortu. Silnik C7.1 o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości działa wraz z inteligentnym, hydrostatycznym układem napędowym, zapewniając niskie zużycie paliwa w standardzie. Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” w połączeniu z łyżkami o zwiększonej wydajności i trwałości zapewnia większą ładowność i wytrzymałość łyżek. Bardzo niski poziom hałasu, duża i przestronna kabina oraz intuicyjnie obsługiwane elementy sterowania ułatwiają wydajną pracę przez cały dzień a nawet całą noc! Poznaj maszynę wyznaczającą nowe standardy branżowe.

Korzyści

Zmniejszone o 30% Prędkość silnika

Niższa prędkość obrotowa silnika ogranicza zużycie paliwa.

WIĘCEJ Sterowanie

Bardziej precyzyjna kontrola dzięki stałym i przewidywalnym drogom zatrzymania.

Najlepsze w klasie 68 dB(A) Poziom hałasu

Podczas pracy z prędkością 1600 obr./min w trybie standardowym.

Dane techniczne produktu Ładowarka do kruszywa 938M

Moc maksymalna 188 KM 140 kW
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Pojemność skokowa 427 in³ 7.01 l
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 664 ft·lbf 900 N·m
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 173 KM 129 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — SAE J1349 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 168 KM 125 kW
Uwaga (4) Chwytacz iskier w wyposażeniu standardowym – spełnia wymagania wydajności opisane w normie EN 1834-1.2000 (sekcja 6.4.2 Kontrola wzrokowa). Chwytacz iskier w wyposażeniu standardowym – spełnia wymagania wydajności opisane w normie EN 1834-1.2000 (sekcja 6.4.2 Kontrola wzrokowa).
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 171 KM 126 kW
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (DIN) (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 190 KM 140 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 186 KM 137 kW
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 628 ft·lbf 852 N·m
Znamionowa moc użyteczna 182 KM 136 kW
Moc maksymalna — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 188 KM 140 kW
Moc maksymalna — maksymalna prędkość obrotowa silnika (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 188 KM 140 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Znamionowa moc użyteczna – 1800 obr./min — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 182 KM 136 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 169 KM 126 kW
Maksymalna moc znamionowa — maksymalna prędkość obrotowa silnika (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 188 KM 140 kW
Moc maksymalna — maksymalna prędkość obrotowa silnika (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (DIN) (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 175 KM 129 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 649 ft·lbf 880 N·m
Uwaga (3) Do wysokości 3000 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3000 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy.
Maksymalna moc całkowita — ISO 14396 (DIN) 190 KM 140 kW
Uwaga (1) *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range. *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range.
Uwaga (2) Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości. Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości.
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 184 KM 137 kW
Moc maksymalna — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 173 KM 129 kW
Normy emisji Silnik Cat C7.1 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea). Silnik Cat C7.1 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea).
Maksymalna moc znamionowa — maksymalna prędkość obrotowa silnika (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 650 ft·lbf 882 N·m
Moc użyteczna — ISO 9249 (jednostki metryczne) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 186 KM 137 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 184 KM 137 kW
Moc maksymalna — ISO 14396 (jednostki metryczne) (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 190 KM 140 kW
Moc użyteczna — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 183 KM 137 kW
Moc użyteczna — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 170 KM 127 kW
Moc użyteczna (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Moc maksymalna — ISO 14396 (jednostki metryczne) (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 176 KM 129 kW
Moc użyteczna (tryb maksymalnej mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (jednostki metryczne) 190 KM 140 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (jednostki metryczne) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 172 KM 127 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Moc użyteczna — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 170 KM 127 kW
Pojemności łyżek 2,9–5,0 m3 (3,8–6,5 yd³) 2,9–5,0 m3 (3,8–6,5 yd³)
Masa eksploatacyjna 36839 lb 16710 kg
Uwaga (2) ~Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę, opcjonalne osłony, błotniki do jazdy po drogach publicznych, pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach i opony 23.5R25. ~Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę, opcjonalne osłony, błotniki do jazdy po drogach publicznych, pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach i opony 23.5R25.
Uwaga (1) **Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę i opcjonalne osłony. **Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę i opcjonalne osłony.
Masa eksploatacyjna (2) 16 710 kg (36 839 funtów)^ 16 710 kg (36 839 funtów)^
Masa eksploatacyjna (1) 16 199 kg (35 712 funtów)** 16 199 kg (35 712 funtów)**
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Uwaga (2) Etykieta środowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne oznakowanie tylko na obszarze Europy. Etykieta środowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne oznakowanie tylko na obszarze Europy.
Uwaga (1) * Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik. * Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik.
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II
Zadeklarowane poziomy hałasu Deklarowane poziomy hałasu
— poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
— poziom hałasu na zewnątrz (ISO6395:2008): 101 dB(A)*
Deklarowane poziomy hałasu
— poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
— poziom hałasu na zewnątrz (ISO6395:2008): 101 dB(A)*
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 34 gal/min 130 l/min
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — minimalna prędkość obrotowa: wydatek pompy ograniczony 3.1 s 3.1 s
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 40° (pełny skręt) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — Maksymalne obroty: prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 2.3 s 2.3 s
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 0° (jazda do przodu) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — średnica cylindra 3.1 in 80 mm
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 2 in 50 mm
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — skok 15.7 in 399 mm
Uwaga (1) Układ kierowniczy jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia i siłowniki dwustronnego działania. Układ kierowniczy jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia i siłowniki dwustronnego działania.
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 3500 psi 24130 kPa
Uwaga (2) Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min). Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min).
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — uwalnianie ciśnienia dla 3. i 4. funkcji 4351 psi 30000 kPa
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. i 4. funkcji 4061 psi 28000 kPa
Uwaga (1) Układ osprzętu roboczego jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia, dwa siłowniki podnoszenia dwustronnego działania i jeden siłownik przechyłu dwustronnego działania. Układ osprzętu roboczego jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia, dwa siłowniki podnoszenia dwustronnego działania i jeden siłownik przechyłu dwustronnego działania.
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — średnica cylindra 5.9 in 150 mm
Zawór nadmiarowy — siłownik przechyłu 4351 psi 30000 kPa
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Zrzut (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) 1,5/1,7 s 1,5/1,7 s
Cykle robocze — wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — łączny czas trwania cyklu 9,7/10,6 s 9,7/10,6 s
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 3.5 in 90 mm
Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 50 gal/min 190 l/min
Uwaga (2) Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min). Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min).
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — skok 21.9 in 555 mm
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Podnoszenie (od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości) 5,5/6,2 s 5,5/6,2 s
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — 3. funkcja* 50 gal/min 190 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 4. funkcji* 42 gal/min 160 l/min
Uwaga (3) * Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe). * Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe).
Siłownik podnoszenia, podwójnego działania — skok 31.1 in 789 mm
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa osprzętu 4061 psi 28000 kPa
Siłownik podnoszenia: dwustronnego działania — średnica cylindra 4.7 in 120 mm
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Swobodne opuszczanie (od maksymalnej wysokości do poziomu podłoża) 2,7/2,7 s 2,7/2,7 s
Siłownik podnoszenia: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 2.6 in 65 mm
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. funkcji 4061 psi 28000 kPa
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji* 50 gal/min 190 l/min
Osie tylne 9.2 gal (US) 35 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 44.9 gal (US) 170 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal (US) 90 l
Zbiornik płynu DEF 5 gal (US) 19 l
Skrzynia korbowa silnika 5.3 gal (US) 20 l
Układ chłodzenia 8.5 gal (US) 32 l
Osie przednie 9.2 gal (US) 35 l
Przekładnia — skrzynia biegów 2.9 gal (US) 11 l
Zbiornik paliwa 51.5 gal (US) 195 l
Hamulce – postój Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie
Oś tylna — układ przeciwpoślizgowy — opcjonalnie Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
Oś tylna – kąt wychylenia według rozmiaru opony – 23.5 R25 ± 7 stopnia ± 7 stopnia
Tylna oś Wahliwa Wahliwa
Oś tylna — Kąt wychylenia według rozmiaru opony — 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5 stopnia ± 10,5 stopnia
Uwaga (2) Obręcze kół z odsadzeniem dostępne z myślą o spełnianiu wymogów europejskich norm ruchu drogowego. Obręcze kół z odsadzeniem dostępne z myślą o spełnianiu wymogów europejskich norm ruchu drogowego.
Uwaga (1) Pracą układu napędowego steruje układ inteligentnego zarządzania mocą, dostępny wyłącznie w maszynach firmy Caterpillar, dzięki któremu maszyna osiąga najwyższą wydajność i sprawność. Pracą układu napędowego steruje układ inteligentnego zarządzania mocą, dostępny wyłącznie w maszynach firmy Caterpillar, dzięki któremu maszyna osiąga najwyższą wydajność i sprawność.
Hamulce – serwis Zewnętrzne mokre hamulce tarczowe Zewnętrzne mokre hamulce tarczowe
Uwaga (3) *W modelu 938M mechanizm różnicowy przedniej osi można załączać nawet podczas przenoszenia pełnego momentu obrotowego i jazdy z prędkością do 20 km/h (12,4mph). *W modelu 938M mechanizm różnicowy przedniej osi można załączać nawet podczas przenoszenia pełnego momentu obrotowego i jazdy z prędkością do 20 km/h (12,4mph).
Oś przednia Stała Stała
Oś przednia — układ przeciwpoślizgowy** Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo) Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo)
Oś przednia — układ przeciwpoślizgowy* Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo) Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo)
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie 23466 lb 10647 kg
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie (2) 10 662 kg (23 504 funty)^ 10 662 kg (23 504 funty)^
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie (1) 10 551 kg (23 260 funtów)** 10 551 kg (23 260 funtów)**
Uwaga (2) ~Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę, opcjonalne osłony, błotniki do jazdy po drogach publicznych, pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach i opony 23.5R25. ~Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę, opcjonalne osłony, błotniki do jazdy po drogach publicznych, pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach i opony 23.5R25.
Uwaga (1) **Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę i opcjonalne osłony. **Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę i opcjonalne osłony.
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 4 25 mile/h 40 km/h
Uwaga * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph). * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph).
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 1* 1-13 km/h (0,6-8 mili/h) 1-13 km/h (0,6-8 mili/h)
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 2 8 mile/h 13 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 3 17 mile/h 27 km/h
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 94% 94%

Ładowarka do kruszywa 938M Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osłony uszczelniające osi Duo-Cone™
  • Osłony uszczelniające osi
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Silnik Cat C7.1:
    – Tryby mocy (standardowy i wydajny)
    – Moc według zakresu (wysoka moc w zakresie 4)
    – Turbosprężarka i chłodnica końcowa
    – Filtr cząstek stałych (o wydłużonej trwałości)
  • Silnik Cat C7.1 ACERT: – Tryby mocy (standardowy i wydajny) – Moc według zakresu (wysoka moc w zakresie 4) – Turbosprężarka i chłodnica końcowa– Filtr odpowietrznika skrzyni korbowej– Filtr cząstek stałych (o wydłużonej trwałości)
  • Kodowanie rozruchu (wymaga dodatkowego wyświetlacza)
  • Ciecz chłodząca zapewniająca ochronę do –34°C (–29°F)
  • Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi
  • Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe z w pełni hydraulicznym sterowaniem
  • Suchy filtr powietrza
  • Wentylator z napędem hydraulicznym sterowany temperaturowo
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe z w pełni hydraulicznym sterowaniem
  • Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym
    – Tryby operatora (Default (Domyślny), TC (Przekładnia hydrokinetyczna), Hystat (Przekładnia hydrostatyczna) i Ice (Oblodzenie))
    – Wybór charakterystyki zmiany kierunku jazdy (szybka, średnia, wolna)
    – Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła, regulacja momentu obrotowego kół
    – Sterowanie biegami pełzającymi, regulacja prędkości jazdy
  • Pompa zasilająca układ paliwowy, automatyczna
  • Hamulec postojowy, elektryczny
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Pakiet chłodzenia ustawiony w jednej płaszczyźnie, o upakowaniu sześciu żeberek na cal
  • Wentylator z napędem hydraulicznym sterowany temperaturowo
  • Porty do pobierania próbek
  • Inteligentny napęd hydrostatyczny: – Tryby układu napędowego– Agresywność zmiany kierunku jazdy– Sterowanie siłą uciągu, regulacja siły napędowej przenoszonej na koła– Sterowanie biegami pełzającymi, regulacja prędkości jazdy
  • Blokada przepustnicy i ogranicznik prędkości maksymalnej
  • Bezobsługowe wały napędowe
  • Hamulec postojowy, elektryczny
  • 6 szeroko rozstawionych żeberek na cal pakietu chłodzenia
  • Porty pobierania próbek do analizy S•O•SSM
  • Blokada przepustnicy i ogranicznik prędkości maksymalnej

HYDRAULIKA

  • Automatyczny powrót układu podnoszenia, opuszczania i przechyłu do zadanego położenia, sterowany z kabiny
  • Tryb łyżki i wideł, regulacja w kabinie
  • Tłumienie ruchu siłownika przy powrocie osprzętu do zadanego położenia oraz mechaniczne ograniczniki końcowe
  • Regulacja trybu dokładnego (szybki, średni, wolny)
  • Ustawianie reakcji układu hydraulicznego (szybka, średnia, wolna)
  • Podnoszenie automatyczne, funkcja powrotu osprzętu do zadanego dolnego i przechylonego położenia
  • Układ hydrauliczny i kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Tryb łyżki i wideł, regulacja w kabinie
  • Joysticki sterujące hydrauliką zamontowane w fotelu
  • Tłumienie ruchu siłownika przy powrocie osprzętu do zadanego położenia oraz ograniczniki końcowe
  • Regulacja trybu dokładnego w trybie wideł
  • Ustawienie reakcji trybu hydraulicznego
  • Układ hydrauliczny i kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Joysticki sterujące hydrauliką zamontowane w fotelu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 115 A, o dużej wytrzymałości
  • Akumulatory, 1000 CCA (2) 24 V, z odłącznikiem
  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny
  • Halogenowe światła robocze i do jazdy po drodze, światła tylne LED
  • Alternator 115A, o dużej wytrzymałości
  • System Product Link PRO z trzyletnią subskrypcją
  • Gniazda zasilania 12V w kabinie (2)
  • Zewnętrzne złącze rozruchowe
  • Akumulatory, 1000 CCA (2) 24 V
  • Bezpieczniki automatyczne głównych obwodów i najważniejszych funkcji
  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny
  • Rozrusznik o dużej wytrzymałości, z redukcją przełożenia
  • Product Link PRO z subskrypcją
  • Zewnętrzne złącze rozruchowe
  • Bezpieczniki automatyczne głównych obwodów i najważniejszych funkcji

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zwijany pas bezpieczeństwa 75 mm (3 cale) o zwiększonej widoczności, z alarmem dźwiękowym i wskaźnikiem
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Kabina hermetyczna
  • Kamera tylna
  • Zewnętrzne podgrzewane lusterka z dolną parabolą
  • Klamka drzwi kabiny dostępna z poziomu podłoża
  • Zwijany pas bezpieczeństwa 75 mm (3 cale), z alarmem dźwiękowym i wskaźnikiem
  • Blokada elementów sterowania układem hydraulicznym
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Pojedyncze lusterko
  • Kabina, zamknięta i hermetyczna
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Uchwyty na napoje
  • Głośniki przygotowane do montażu radia
  • Zewnętrzne podgrzewane lusterka z dolną parabolą
  • Odszranianie szyby tylnej, elektryczne
  • Klamka drzwi kabiny dostępna z poziomu podłoża
  • Wielofunkcyjna dźwignia sterująca przy kolumnie kierownicy: światła, wycieraczki, kierunkowskazy
  • Wskaźniki: – Cyfrowy licznik motogodzin, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik prędkości i kierunku jazdy– Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik– Wskaźnik poziomu paliwa i roztworu DEF– Wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Blokada elementów sterowania układem hydraulicznym
  • Przyciemniana szyba przednia
  • Oświetlenie wnętrza kabiny, przy drzwiach i górne
  • Wycieraczka przednia ze zintegrowanym spryskiwaczem, 2 prędkości pracy i tryb przerywany, światła, wycieraczki i kierunkowskazy
  • Wewnętrzne lusterka wsteczne (2)
  • Fotel amortyzowany, pokryty tkaniną
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora
  • Głośniki przygotowane do montażu radia
  • Odszranianie szyby tylnej, elektryczne
  • Elementy sterujące zamontowane w fotelu, regulowane
  • Okna boczne z przesuwnymi szybami
  • Wielofunkcyjna dźwignia sterująca przy kolumnie kierownicy: światła, wycieraczki, kierunkowskazy
  • Fotel amortyzowany, pokryty tkaniną
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami, z przodu i z tyłu

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Duże drzwiczki serwisowe z regulacją siły otwierania/zamykania
  • Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu Cat z zetownikiem i funkcją równoległego podnoszenia
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Punkty smarowania zgrupowane na zewnątrz maszyny
  • Blokowane przedziały i drzwiczki
  • Duże drzwiczki serwisowe
  • Układ zawieszenia osprzętu z funkcją podnoszenia równoległego
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Punkty smarowania zgrupowane na zewnątrz maszyny
  • Blokowane przedziały i drzwiczki

Ładowarka do kruszywa 938M Wyposażenie dodatkowe

Kabina deluxe (wyposażenie standardowe w Europie):

  • Automatyczne sterowanie dmuchawą
  • Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka (2)
  • Diodowe oświetlenie wnętrza
  • Wyświetlacz dodatkowy do regulacji ustawień

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczne smarowanie, dostępne na dodatkowym wyświetlaczu
  • Przepływ w obwodzie dodatkowym, funkcja trzecia i czwarta
  • Mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu
  • Światło ostrzegawcze, stroboskopowe
  • Kabina deluxe (standardowa w Europie)
    – Kamera tylna wyświetlająca obraz w zaawansowanym wyświetlaczu
    – Electrically adjustable external heated mirrors (2)
    – Wyświetlacz dodatkowy do włączania funkcji i regulacji ustawień
    – Diodowe oświetlenie wnętrza
    – Osłona przeciwsłoneczna z przodu i z tyłu
    – Dotykowy wyświetlacz pomocniczy
    – Regulowana aktywacja prędkości układu kontroli komfortu jazdy
    – Przypomnienia o konserwacji zapobiegawczej
    – Zintegrowana funkcja pomocy (26 języków)
  • Kamera na dachu pokazująca widok z przodu na osobnym wyświetlaczu
  • Pakiet ułatwiający uruchamianie silnika w niskich temperaturach:
    – Układ wspomagania rozruchu za pomocą eteru, podgrzewacz bloku silnika i dodatkowe akumulatory, 1000 CCA (łącznie 4)
  • Przeciwwaga (dodatkowa opcja)
  • Złącze osprzętu (Fusion i ISO 23727)
  • Pakiet zatrzymujący zanieczyszczenia (niski, średni, wysoki)
  • Błotniki (przedłużone i pełne pokrycie)
  • Pakiety osłon
  • Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia
  • Światła, dodatkowe, halogenowe lub LED, z oświetleniem przedziału silnikowego i zbiornika płynu DEF
  • Technologia Payload
    – Układ Cat Production Measurement (CPM)
    – Drukarka CPM
  • System Product Link ELITE z funkcjami wypychania oprogramowania, rejestracji danych i mapowania trendów
  • Pakiety radiowe
  • System wykrywania obiektów z tyłu
  • Układ kontroli komfortu jazdy, regulacja za pomocą dodatkowego wyświetlacza
  • Fotele:
    – Fotel Deluxe — z pełną regulacją i amortyzacją, ze średnim oparciem, pokryty tkaniną
    – Fotel Premium — z pełną regulacją, amortyzacją, wysokim oparciem i pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego, pokryty skórą i tkaniną. Siedzisko i oparcie fotela są podgrzewane i wentylowane.
  • Układ kierowniczy
    – Dwutrybowy i pomocniczy
  • System monitorowania ciśnienia w oponach (TPM)

Pakiet ułatwiający uruchamianie silnika w niskich temperaturach:

  • Układ wspomagania rozruchu za pomocą eteru, podgrzewacz bloku silnika i dodatkowe akumulatory, 1000 CCA (łącznie 4)

Osłony

  • Układ napędowy, (dolny, boczny, wał napędowy i skrzynia korbowa)
  • Szyba przednia i oświetlenie
  • Siłowniki, przechylanie i kierowanie

Pakiety radiowe:

  • Radio z Bluetooth
  • Radio, AM/FM z Bluetooth i zegarem
  • Radio, AM/FM z odtwarzaczem CD deluxe, kanałem o pogodzie, Bluetooth i zegarem

Fotele:

  • Fotel Deluxe – z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym i wysokim oparciem, pokryty tkaniną
  • Fotel Premium – z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym, wysokim oparciem i pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego, pokryty skórą i tkaniną. Siedzisko i oparcie fotela są podgrzewane i wentylowane.

Układ kierowniczy:

  • Dwutrybowy i pomocniczy

Opony:

  • Diagonalne, 17.5, 20.5-25
  • Radialne, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Zobacz, jak Ładowarka do kruszywa 938M wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa

Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa

Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa

Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa

Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa

Zdjęcie studyjne
Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa
Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa
Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa
Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa
Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Mała ładowarka kołowa 938M do kruszywa

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie