Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 4,4 m³ (5,75 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
79 in
3201 mm
Masa
4806 lb
2180 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 4,4 m³ (5,75 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 4,4 m³ (5,75 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 79 in 3201 mm
Masa 4806 lb 2180 kg
Pojemność 1.61 yd³ 1.23 m³
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 4,4 m³ (5,75 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne