938M

Małe ładowarki kołowe 938M

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
188 hp
140 kW
Masa eksploatacyjna
35778 lb
16229 kg
Pojemności łyżek
2,5–5,0 m3 (3,2–6,5 yd3)
2,5–5,0 m3 (3,2–6,5 yd3)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Małe ładowarki kołowe Cat 938M wyznaczają standard w zakresie produktywności, zużycia paliwa i komfortu operatora. Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” zapewnia wydajność ładowania typową dla tradycyjnego układu zawieszenia osprzętu typu „Z”, jednocześnie cechując się możliwością podnoszenia równoległego i parametrami przenoszenia ładunków typowymi dla nośnika osprzętu. Silnik C7.1 ACERT o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości działa wraz z inteligentnym, hydrostatycznym układem napędowym, zapewniając niskie zużycie paliwa w standardzie. Silnik zgodny z normami emisji EPA Tier 4 Final/StageV został zaprojektowany pod kątem niskich norm emisji i wyposażony w bezobsługowy moduł oczyszczania gazów spalinowych, dzięki czemu operator może skupić się na pracy. Poznaj maszynę wyznaczającą nowe standardy branżowe.

Korzyści

Zmniejszone o 30% Prędkość silnika

Niższa prędkość obrotowa silnika ogranicza zużycie paliwa.

WIĘCEJ Sterowanie

Bardziej precyzyjna kontrola dzięki stałym i przewidywalnym drogom zatrzymania.

Najlepsze w klasie 68 dB(A) Poziom hałasu

Podczas pracy z prędkością 1600 obr./min w trybie standardowym.

Dane techniczne produktu 938M

Moc maksymalna 188 hp 140 kW
Pojemność skokowa (standardowy tryb mocy: zakres biegów 1–3*) 427 in³ 7.01 l
Maksymalna moc znamionowa — maksymalna prędkość obrotowa silnika (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Znamionowa moc użyteczna – 1800 obr./min — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 183 hp 137 kW
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Moc maksymalna — 1600 obr./min — ISO 14396 (DIN) (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 176 KM 176 KM
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 649 ft·lbf 880 N·m
Moc maksymalna — 1800 obr./min — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 188 hp 140 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 172 KM 172 KM
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 186 KM 186 KM
Maksymalna moc znamionowa — maksymalna prędkość obrotowa silnika (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 664 ft·lbf 900 N·m
Pojemność skokowa (wydajny tryb mocy: zakres biegów 1–4) 427 in³ 7.01 l
Moc maksymalna — 1800 obr./min — ISO 14396 (DIN) (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 190 KM 190 KM
Uwaga (1) Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości. Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości.
Model silnika Cat C7.1 ACERT** Cat C7.1 ACERT**
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — SAE J1349 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 170 hp 127 kW
Moc maksymalna — 1600 obr./min — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 173 hp 129 kW
Uwaga (2) *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range. *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range.
Uwaga (3) **Silnik Cat C7.1 ACERT spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final oraz Stage V. **Silnik Cat C7.1 ACERT spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final oraz Stage V.
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 170 hp 127 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249:2007 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3**) 628 ft·lbf 852 N·m
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 184 hp 137 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249:2007 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 650 ft·lbf 882 N·m
Pojemności łyżek 2,5–5,0 m3 (3,2–6,5 yd3) 2,5–5,0 m3 (3,2–6,5 yd3)
Pojemności łyżek do materiałów lekkich 3,1–5,0 m³ (4,0–6,5 yd³) 3,1–5,0 m³ (4,0–6,5 yd³)
Pojemności łyżek ogólnego przeznaczenia 2,5–3,2 m³ (3,2–4,2 yd³) 2,5–3,2 m³ (3,2–4,2 yd³)
Masa eksploatacyjna 35778 lb 16229 kg
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2008 Level II ISO 3449:2008 Level II
Uwaga (3) * Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. * Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Uwaga (2) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi:
– Kabina standardowa: 68 ±3 dB(A)
– Kabina Deluxe: 66 ±2 dB(A)
Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi:
– Kabina standardowa: 68 ±3 dB(A)
– Kabina Deluxe: 66 ±2 dB(A)
Przekładnia — skrzynia biegów 2.9 gal (US) 11 l
Skrzynia korbowa silnika 5.3 gal (US) 20 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 44.9 gal (US) 170 l
Osie tylne 9.2 gal (US) 35 l
Osie przednie 9.2 gal (US) 35 l
Zbiornik płynu DEF 5 gal (US) 19 l
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1.
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal (US) 90 l
Zbiornik paliwa 51.5 gal (US) 195 l
Układ chłodzenia 7.9 gal (US) 32 l
Uwaga (1) *Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe). *Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe).
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb wydajny przy 1800 obr./min — podnoszenie, od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości 5.5 s 5.5 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb wydajny przy 1800 obr./min — łączny czas trwania cyklu 9.7 s 9.7 s
Zawór nadmiarowy — siłownik przechyłu 4351 psi 30000 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb standardowy przy 1600 obr./min — łączny czas trwania cyklu 10.6 s 10.6 s
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa osprzętu 4061 psi 28000 kPa
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. i 4. funkcji 4061 psi 28000 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb standardowy przy 1600 obr./min — zrzut przy maksymalnej wysokości podnoszenia 1.7 s 1.7 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb wydajny przy 1800 obr./min — zrzut przy maksymalnej wysokości podnoszenia 1.5 s 1.5 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb standardowy przy 1600 obr./min — podnoszenie od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości 6.2 s 6.2 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb wydajny przy 1800 obr./min — opuszczanie swobodne od maksymalnej wysokości do poziomu podłoża 2.7 s 2.7 s
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 4. funkcji* 42 gal/min 160 l/min
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — uwalnianie ciśnienia dla 3. i 4. funkcji 4351 psi 30000 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — tryb standardowy przy 1600 obr./min — opuszczanie swobodne od maksymalnej wysokości do poziomu podłoża 2.7 s 2.7 s
Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 50 gal/min 190 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji* 50 gal/min 190 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 3500 psi 24130 kPa
Kąt skrętu w obu kierunkach 40° 40°
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 34 gal/min 130 l/min
Liczba obrotów kierownicy — od pełnego obrotu w lewo do pełnego obrotu w prawo i odwrotnie 3.3 obr 3.3 obr
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 0° (jazda do przodu) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 40° (pełny skręt) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — przy 1800 obr./min; prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 2.3 s 2.3 s
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 3 17 mph 27 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 4 25 mph 40 km/h
Uwaga * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph). * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph).
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 1* 1-13 km/h (0,6-8 mili/h) 1-13 km/h (0,6-8 mili/h)
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 2 8 mph 13 km/h
Uwaga (1) Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Uwaga (1) Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat.
Rozmiar standardowy 20.5 R25, radialne (L-3) 20.5 R25, radialne (L-3)
Uwaga (2) W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h).
Inne dostępne opcje 20.5 R25, radialne (L-2); 20.5 R25, radialne (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radialne (L-3); 650/65 R25 radialne (L-3); Do ciągników zrywkowych/zastosowań w rolnictwie; Opony pełne 20.5 R25, radialne (L-2); 20.5 R25, radialne (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radialne (L-3); 650/65 R25 radialne (L-3); Do ciągników zrywkowych/zastosowań w rolnictwie; Opony pełne
Uwaga (3) Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony.
Tył Wahliwe, ±11 stopni; otwarty mechanizm różnicowy (standard); mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (opcja) Wahliwe, ±11 stopni; otwarty mechanizm różnicowy (standard); mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (opcja)
Przód Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard)
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 94% 94%

938M Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Silnik Cat C7.1 ACERT
    – Tryby mocy (standardowy i wydajny)
    – Moc według zakresu (wysoka moc w zakresie 4)
    – Turbosprężarka i chłodnica końcowa
    – Filtr odpowietrznika skrzyni korbowej
    – Filtr cząstek stałych
    – Selektywna reakcja katalityczna
  • Kodowanie rozruchu (wymaga dodatkowego wyświetlacza)
  • Ciecz chłodząca zapewniająca ochronę do –34°C (–29°F)
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe z w pełni hydraulicznym sterowaniem
  • Pompa zasilająca układ paliwowy, automatyczna
  • Wentylator z napędem hydraulicznym sterowany temperaturowo
  • Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym
    – Tryby operatora (Default (Domyślny), TC (Przekładnia hydrokinetyczna), Hystat (Przekładnia hydrostatyczna) i Ice (Oblodzenie))
    – Wybór charakterystyki zmiany kierunku jazdy (szybka, średnia, wolna)
    – Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła, regulacja momentu obrotowego kół
    – Sterowanie biegami pełzającymi, regulacja prędkości jazdy
  • Hamulec postojowy, elektryczny
  • Pakiet chłodzenia ustawiony w jednej płaszczyźnie, o upakowaniu sześciu żeberek na cal
  • Blokada przepustnicy i ogranicznik prędkości maksymalnej

HYDRAULIKA

  • Automatyczny powrót układu podnoszenia i łyżki do zadanego położenia, sterowany z kabiny
  • Tryb łyżki i wideł, regulacja w kabinie
  • Tłumienie ruchu siłownika przy powrocie osprzętu do zadanego położenia oraz mechaniczne ograniczniki końcowe
  • Regulacja trybu dokładnego (szybki, średni, wolny) w trybie wideł
  • Ustawianie reakcji układu hydraulicznego (szybka, średnia, wolna)
  • Złącza diagnostyczne układu hydraulicznego i porty S·O·SSM
  • Układ hydrauliczny i kierowniczy wykrywający obciążenie

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 115 A, o dużej wytrzymałości
  • Gniazda zasilania 12V w kabinie (2)
  • Akumulatory, 1000 CCA (2) 24 V, z odłącznikiem
  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny
  • Halogenowe światła robocze i do jazdy po drodze, światła tylne LED
  • System Product Link™ PRO z trzyletnią subskrypcją
  • Zewnętrzne złącze rozruchowe
  • Bezpieczniki automatyczne głównych obwodów i najważniejszych funkcji

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zwijany pas bezpieczeństwa 75 mm (3 cale), z alarmem dźwiękowym i wskaźnikiem
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Zewnętrzne podgrzewane lusterka z dolną parabolą
  • Blokada elementów sterowania układem hydraulicznym
  • Oświetlenie wnętrza kabiny, przy drzwiach i górne
  • Wewnętrzne lusterka wsteczne (2)
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Głośniki przygotowane do montażu radia
  • Odszranianie szyby tylnej, elektryczne
  • Elektroniczne elementy sterowania zamontowane w fotelu, regulowane
  • Wielofunkcyjna dźwignia sterująca przy kolumnie kierownicy: światła, wycieraczki, kierunkowskazy
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Przyciemniana szyba przednia
  • Wycieraczka przednia ze zintegrowanym spryskiwaczem, 2 prędkości pracy i tryb przerywany

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Duże drzwiczki serwisowe z regulacją siły otwierania/zamykania
  • Układ zawieszenia osprzętu z funkcją podnoszenia równoległego

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU NA RYNEK UE

  • Kabina Deluxe
  • Wyświetlacz pomocniczy
  • Kamera tylna

938M Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczne smarowanie, dostępne na dodatkowym wyświetlaczu
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, trzecia i czwarta funkcja, regulacja za pomocą dodatkowego wyświetlacza
  • Światło ostrzegawcze, stroboskopowe
  • Kabina Deluxe (standardowo w Europie, opcjonalnie w Ameryce Północnej)
    – Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne (2)
    Wyświetlacz dodatkowy do włączania funkcji i regulacji ustawień
    – Osłona przeciwsłoneczna z przodu i z tyłu
  • Kamera tylna (wyposażenie standardowe w Europie)
  • Pakiet ułatwiający uruchamianie silnika w niskich temperaturach
  • Przeciwwaga (ciężka i do maszyn leśnych)
  • Złącze osprzętu (Fusion i ISO 23727)
  • Pakiet zatrzymujący zanieczyszczenia (niski, średni, wysoki)
  • Błotniki (przedłużone i pełne pokrycie)
  • Osłony (maszyny i operatora)
  • Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia
  • Światła, dodatkowe, halogenowe lub LED, z oświetleniem przedziału silnikowego i zbiornika płynu DEF
  • System wykrywania obiektów
  • System Product Link ELITE z funkcjami wypychania oprogramowania, rejestracji danych i mapowania trendów
  • Pakiety radiowe
  • Układ kontroli komfortu jazdy, regulacja za pomocą dodatkowego wyświetlacza
  • Fotele
    – Fotel Deluxe — z pełną regulacją i amortyzacją, ze średnim oparciem i mechaniczną regulacją wsparcia odcinka lędźwiowego, pokryty tkaniną
    – Fotel Premium — z pełną regulacją, amortyzacją, wysokim oparciem i pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego, pokryty skórą i tkaniną. Siedzisko i oparcie fotela są podgrzewane i wentylowane.
  • Układ kierowniczy
    – Dwutrybowy i pomocniczy
  • UWAGA: Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach.

Zobacz, jak 938M wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Mała ładowarka kołowa 938M

Mała ładowarka kołowa 938M

Mała ładowarka kołowa 938M

Mała ładowarka kołowa 938M

Mała ładowarka kołowa 938M

Mała ładowarka kołowa 938M

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Mała ładowarka kołowa 938M

Mała ładowarka kołowa 938M

Zdjęcie studyjne
Mała ładowarka kołowa 938M
Mała ładowarka kołowa 938M
Mała ładowarka kołowa 938M
Mała ładowarka kołowa 938M
Mała ładowarka kołowa 938M
Mała ładowarka kołowa 938M
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Mała ładowarka kołowa 938M
Mała ładowarka kołowa 938M

Kompaktowe ładowarki kołowe serii M | W pracy

Małe ładowarki kołowe serii M | Przegląd

Jakość wykonania: nasze małe ładowarki kołowe Cat® są produkowane w Clayton, w Karolinie Północnej

Przegląd bezpieczeństwa pracy i serwisowania | Małe ładowarki kołowe Cat® 926M, 930M, 938M

Powroty do zadanych położeń, ograniczanie prędkości i miękkie zapadki | Wskazówki dla operatora małych ładowarek kołowych z serii M

Nawigacja po wyświetlaczu dodatkowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Obsługa zapobiegawcza | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Funkcja kodowania rozruchu / indywidualne profile operatorów | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Regulator biegu | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Sterowanie siłą napędową | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Efektywna obsługa układu hydrostatycznego | Wskazówki dotyczące obsługi małych ładowarek kołowych z serii M

Blokada przepustnicy | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Tryb dokładnego sterowania i funkcja Perfect Parallelism | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Szybkie kierowanie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Tryby układu napędowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Elementy sterujące i cechy kabiny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Zastosowania układu hydrauliczno-mechanicznego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Przepływ w dodatkowym trzecim i czwartym obwodzie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Indywidualna konfiguracja| Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Czujnik poziomu płynu DEF | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Aktualizacje Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Blokada mechanizmu różnicowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Układ monitorujący ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Aktualizacje układu monitorującego ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Nieustannie regulowany tryb pełzający | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Identyfikator operatora i bezpieczeństwo maszyny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Kompaktowe ładowarki kołowe serii M | W pracy
Małe ładowarki kołowe serii M | Przegląd
Jakość wykonania: nasze małe ładowarki kołowe Cat® są produkowane w Clayton, w Karolinie Północnej
Przegląd bezpieczeństwa pracy i serwisowania | Małe ładowarki kołowe Cat® 926M, 930M, 938M
Powroty do zadanych położeń, ograniczanie prędkości i miękkie zapadki | Wskazówki dla operatora małych ładowarek kołowych z serii M
Nawigacja po wyświetlaczu dodatkowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Obsługa zapobiegawcza | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Funkcja kodowania rozruchu / indywidualne profile operatorów | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Regulator biegu | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Sterowanie siłą napędową | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Efektywna obsługa układu hydrostatycznego | Wskazówki dotyczące obsługi małych ładowarek kołowych z serii M
Blokada przepustnicy | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Tryb dokładnego sterowania i funkcja Perfect Parallelism | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Szybkie kierowanie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Tryby układu napędowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Elementy sterujące i cechy kabiny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Zastosowania układu hydrauliczno-mechanicznego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Przepływ w dodatkowym trzecim i czwartym obwodzie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Indywidualna konfiguracja| Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Czujnik poziomu płynu DEF | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Aktualizacje Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Blokada mechanizmu różnicowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Układ monitorujący ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Aktualizacje układu monitorującego ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Nieustannie regulowany tryb pełzający | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Identyfikator operatora i bezpieczeństwo maszyny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie