Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu Fusion™

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100 in
2540 mm
Wysokość
50.7 in
1289 mm
Masa
1818.8 lb
825 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu Fusion™

Szerokość 100 in 2540 mm
Wysokość 50.7 in 1289 mm
Masa 1818.8 lb 825 kg
Długość 46.5 in 1181 mm
Pojemność 2.7 yd³ 2.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.