Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,9 m3 (2,5 jarda3), złącze osprzętu Fusion™

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
99.7 in
2532 mm
Wysokość
48.6 in
1235 mm
Masa
1708.6 lb
775 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,9 m3 (2,5 jarda3), złącze osprzętu Fusion™

Szerokość 99.7 in 2532 mm
Wysokość 48.6 in 1235 mm
Masa 1708.6 lb 775 kg
Długość 43.7 in 1109 mm
Pojemność 2.5 yd³ 1.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 1,9 m3 (2,5 jarda3), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.