Szerokość | 107.8 in 2738 mm |
Wysokość | 56.3 in 1431 mm |
Masa | 2828.5 lb 1283 kg |
Długość | 64 in 1625 mm |
Pojemność | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1.3 in 32 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.
Szerokość | 107.8 in 2738 mm |
Wysokość | 56.3 in 1431 mm |
Masa | 2828.5 lb 1283 kg |
Długość | 64 in 1625 mm |
Pojemność | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1.3 in 32 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony