Zdjęcie studyjne

Łyżki do piasku i żwiru 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108.3 in
2750 mm
Wysokość
57.7 in
1465 mm
Masa
2528.7 lb
1147 kg

Podsumowanie

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Dane techniczne produktu 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe

Szerokość 108.3 in 2750 mm
Wysokość 57.7 in 1465 mm
Masa 2528.7 lb 1147 kg
Długość 55.7 in 1414 mm
Pojemność 4.2 yd³ 3.2 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.