Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,3 m3 (3,0 jarda3), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
99.5 in
2528 mm
Wysokość
52.7 in
1338 mm
Masa
1966.5 lb
892 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,3 m3 (3,0 jarda3), mocowanie sworzniowe

Szerokość 99.5 in 2528 mm
Wysokość 52.7 in 1338 mm
Masa 1966.5 lb 892 kg
Długość 51.3 in 1303 mm
Pojemność 3 yd³ 2.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,3 m3 (3,0 jarda3), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.