930

Małe ładowarki kołowe 930

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Łączna znamionowa moc maksymalna — SAE J1995
170 hp
127 kW
Masa eksploatacyjna
31124 lb
14117 kg
Pojemności łyżek
1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)
1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Małe ładowarki kołowe Cat 930 wyznaczają standard w zakresie produktywności, zużycia paliwa i komfortu operatora. Poznaj maszynę wyznaczającą branżowy standard.

Korzyści

AUTOMATYCZNY TRYB SILNIKA

Ogranicza zużycie paliwa przy niskich obrotach biegu jałowego

Wydłużone okresy międzyobsługowe

Od 500 do 1000 godzin, znacznie obniża koszty serwisowania.

AUTOMATYCZNE PRZENOSZENIE SIŁY NAPĘDOWEJ NA KOŁO

Reguluje siłę napędową, ograniczając poślizg kół i zużycie opon.

Dane techniczne produktu 930

Łączna znamionowa moc maksymalna — SAE J1995 170 hp 127 kW
Model silnika Cat C7.1* Cat C7.1*
Wydajny tryb pracy Automatycznie Automatycznie
Znamionowa moc użyteczna — znamionowa prędkość obrotowa silnika 1800 r/min 1800 r/min
Łączna znamionowa moc maksymalna — SAE J1995 (DIN) 172 KM 172 KM
Znamionowa moc silnika – ISO 14396 168 hp 125 kW
Znamionowa moc silnika – ISO 14396 (DIN) 170 KM 170 KM
Znamionowa moc użyteczna — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora 165 hp 123 kW
Znamionowa moc użyteczna — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora 165 hp 123 kW
Znamionowa moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora 167 KM 167 KM
Maksymalna prędkość obrotowa silnika 1400 r/min 1400 r/min
Maksymalny moment obrotowy — SAE J1995 608 ft·lbf 824 N·m
Maksymalny moment obrotowy – ISO 14396 601 ft·lbf 815 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy – SAE J1349 593 ft·lbf 804 N·m
Maksymalna moc użyteczna – ISO 9249 595 ft·lbf 807 N·m
Pojemność skokowa 427 in³ 7.01 l
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Uwaga * Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. * Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania
Uwaga (2) Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości. Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości.
Uwaga (3) Do wysokości 3000 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3000 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy.
Masa eksploatacyjna 31124 lb 14117 kg
Masa eksploatacyjna — wersja ze zwiększoną wysokością podnoszenia 31633 lb 14349 kg
Pojemności łyżek 1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³) 1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)
Siłownik układu kierowniczego — średnica cylindra 2.8 in 70 mm
Siłownik układu kierowniczego — średnica tłoczyska 1.6 in 40 mm
Siłownik układu kierowniczego — skok 17.2 in 438 mm
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 34 gal/min 130 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 3500 psi 24130 kPa
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — minimalna prędkość obrotowa: wydatek pompy ograniczony 2.8 s 2.8 s
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — Maksymalne obroty: prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 2.4 s 2.4 s
Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 50 gal/min 190 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji* 50 gal/min 190 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 4. funkcji* 42 gal/min 160 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa osprzętu 3771 psi 26000 kPa
Zawór nadmiarowy — siłownik przechyłu 4061 psi 28000 kPa
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. i 4. funkcji 3771 psi 26000 kPa
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — uwalnianie ciśnienia dla 3. i 4. funkcji 4061 psi 28000 kPa
Siłownik podnoszenia: standardowy układ zawieszenia osprzętu — średnica cylindra 4.7 in 120 mm
Siłownik podnoszenia: standardowy układ zawieszenia osprzętu — średnica tłoczyska 2.6 in 65 mm
Siłownik podnoszenia: standardowy układ zawieszenia osprzętu — skok tłoka 28.7 in 728 mm
Siłownik przechyłu: standardowy układ zawieszenia osprzętu — średnica cylindra 5.9 in 150 mm
Siłownik przechyłu: standardowy układ zawieszenia osprzętu — średnica tłoczyska 3.5 in 90 mm
Siłownik przechyłu: standardowy układ zawieszenia osprzętu — skok tłoka 21.9 in 555 mm
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — podnoszenie, od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości podnoszenia 5.1 s 5.1 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – zrzut (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) 1.5 s 1.5 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — swobodne opuszczanie od maksymalnej wysokości podnoszenia do poziomu podłoża 2.7 s 2.7 s
Czas trwania cyklu hydraulicznego – łączny czas trwania cyklu 9.3 s 9.3 s
Uwaga * Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe). * Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe).
Zbiornik paliwa 51.5 gal (US) 195 l
Układ chłodzenia 7.9 gal (US) 30 l
Skrzynia korbowa silnika 5.3 gal (US) 20 l
Przekładnia — skrzynia biegów 2.2 gal (US) 8.5 l
Osie przednie 6.9 gal (US) 26 l
Osie tylne 6.6 gal (US) 25 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 43.6 gal (US) 165 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal (US) 90 l
Zbiornik płynu DEF 5 gal (US) 19 l
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1:2019. Płyn DEF stosowany w układach Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1:2019.
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 1* 1-13 km/h (0,6-8 mili/h) 1-13 km/h (0,6-8 mili/h)
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 2 8 mph 13 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 3 17 mph 27 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 4 25 mph 40 km/h
Uwaga * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1 km/h (0,6 mili/h) do 13 km/h (8 mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph). * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1 km/h (0,6 mili/h) do 13 km/h (8 mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph).
Rozmiar standardowy 20.5 R25, radialne (L-3) 20.5 R25, radialne (L-3)
Inne dostępne opcje 20.5 R25, radialne (L-2); 20.5 R25, radialne (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 17.5 R25, radialne (L-2); 17.5 R25, radialne (L-3); 17.5 R25, radialne (L-5); 550/65 R25 radialne (L-3); Do ciągników zrywkowych/zastosowań w rolnictwie 20.5 R25, radialne (L-2); 20.5 R25, radialne (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 17.5 R25, radialne (L-2); 17.5 R25, radialne (L-3); 17.5 R25, radialne (L-5); 550/65 R25 radialne (L-3); Do ciągników zrywkowych/zastosowań w rolnictwie
Uwaga (1) Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat.
Uwaga (2) W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h).
Uwaga (3) Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony.
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II
Przód Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard)
Tył Wahliwe, ±11 stopni; otwarty mechanizm różnicowy (standard); mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (opcja) Wahliwe, ±11 stopni; otwarty mechanizm różnicowy (standard); mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (opcja)
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,9 kg (4,2 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,717 tony metrycznej (2,99 tony) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,9 kg (4,2 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,717 tony metrycznej (2,99 tony) CO2.
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Uwaga (1) Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701 Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Zdatność do recyklingu 95% 95%
Wysokość — od poziomu podłoża do kabiny** 10.92 ft 3340 mm
Wysokość — od podłoża do obrotowego światła ostrzegawczego** 12.17 ft 3707 mm
Wysokość — od podłoża do środka osi** 2.25 ft 685 mm
Wysokość — prześwit nad podłożem** 1.33 ft 397 mm
Długość całkowita* 24.67 ft 7530 mm
Długość — od tyłu osi do zderzaka 6.5 ft 1993 mm
Długość — od sprzęgu do przodu osi 4.92 ft 1500 mm
Długość — rozstaw osi 9.83 ft 3000 mm
Prześwit — łyżka ustawiona pod kątem 45°* 9.25 ft 2828 mm
Prześwit — ładunek nad wysokością** 10.9 ft 3331 mm
Prześwit — łyżka ustawiona poziomo** 11.75 ft 3580 mm
Wysokość — sworzeń łyżki** 12.83 ft 3907 mm
Wysokość — całkowita** 16.9 ft 5147 mm
Zasięg – łyżka ustawiona pod kątem 45°* 3.5 ft 1064 mm
Wysokość — sworzeń łyżki 1.25 ft 390 mm
Głębokość kopania** 3.9 in 100 mm
Szerokość — łyżka 8.33 ft 2550 mm
Szerokość — pośrodku kół 6.33 ft 1930 mm
Promień skrętu — na zewnątrz łyżki 19.5 ft 5933 mm
Szerokość — nad oponami 8.33 ft 2540 mm
Promień skrętu — do zewnętrznej krawędzi opon 17.75 ft 5402 mm
Promień skrętu – do wewnętrznej krawędzi opon 9.33 ft 2851 mm
Kąt przechyłu przy maksymalnej wysokości 54 ° 54 °
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 49 ° 49 °
Kąt przechyłu w położeniu transportowym 43 ° 43 °
Kąt zejścia 33 ° 33 °
Kąt skrętu w przegubie 40 ° 40 °
Masa eksploatacyjna 31124 lb 14117 kg
Uwaga (1) * W zależności od rodzaju łyżki. * W zależności od rodzaju łyżki.
Uwaga (2) ** W zależności od rodzaju opon. ** W zależności od rodzaju opon.
Uwaga (3) Podane wymiary dotyczą maszyny z łyżką Fusion™ ogólnego przeznaczenia 2,1 m³ (2,7 yd³), przykręcaną krawędzią tnącą, standardowymi przeciwwagami, dodatkowymi osłonami, operatorem ważącym 80 kg (176 Ib) i oponami 20.5 R25 (L-3) XHA2. Podane wymiary dotyczą maszyny z łyżką Fusion™ ogólnego przeznaczenia 2,1 m³ (2,7 yd³), przykręcaną krawędzią tnącą, standardowymi przeciwwagami, dodatkowymi osłonami, operatorem ważącym 80 kg (176 Ib) i oponami 20.5 R25 (L-3) XHA2.
Wysokość — od poziomu podłoża do kabiny** 10.92 ft 3340 mm
Wysokość — od podłoża do obrotowego światła ostrzegawczego** 12.17 ft 3707 mm
Wysokość — od podłoża do środka osi** 2.25 ft 685 mm
Wysokość — prześwit nad podłożem** 1.33 ft 397 mm
Długość całkowita* 27.3 ft 8324 mm
Długość — od tyłu osi do zderzaka 6.5 ft 1993 mm
Długość — od sprzęgu do przodu osi 4.92 ft 1500 mm
Długość — rozstaw osi 9.83 ft 3000 mm
Prześwit — łyżka ustawiona pod kątem 45°* 11.25 ft 3421 mm
Prześwit — ładunek nad wysokością** 11.58 ft 3540 mm
Prześwit — łyżka ustawiona poziomo** 13.67 ft 4173 mm
Wysokość — sworzeń łyżki** 14.75 ft 4500 mm
Wysokość — całkowita** 18.83 ft 5740 mm
Zasięg – łyżka ustawiona pod kątem 45°* 4.58 ft 1385 mm
Wysokość — sworzeń łyżki 2.08 ft 624 mm
Głębokość kopania** 5.3 in 135 mm
Szerokość — łyżka 8.33 ft 2550 mm
Szerokość — pośrodku kół 6.33 ft 1930 mm
Promień skrętu — na zewnątrz łyżki 20.75 ft 6322 mm
Szerokość — nad oponami 8.33 ft 2540 mm
Promień skrętu — do zewnętrznej krawędzi opon 17.75 ft 5402 mm
Promień skrętu – do wewnętrznej krawędzi opon 9.33 ft 2851 mm
Kąt przechyłu przy maksymalnej wysokości 53 ° 53 °
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 48 ° 48 °
Kąt przechyłu w położeniu transportowym 49 ° 49 °
Kąt zejścia 33 ° 33 °
Kąt skrętu w przegubie 40 ° 40 °
Masa eksploatacyjna 31633 lb 14349 kg
Uwaga (1) * W zależności od rodzaju łyżki. * W zależności od rodzaju łyżki.
Uwaga (2) ** W zależności od rodzaju opon. ** W zależności od rodzaju opon.
Uwaga (3) Podane wymiary dotyczą maszyny z łyżką Fusion™ ogólnego przeznaczenia 2,1 m³ (2,7 yd³), przykręcaną krawędzią tnącą, standardowymi przeciwwagami, dodatkowymi osłonami, operatorem ważącym 80 kg (176 Ib) i oponami 20.5 R25 (L-3) XHA2. Podane wymiary dotyczą maszyny z łyżką Fusion™ ogólnego przeznaczenia 2,1 m³ (2,7 yd³), przykręcaną krawędzią tnącą, standardowymi przeciwwagami, dodatkowymi osłonami, operatorem ważącym 80 kg (176 Ib) i oponami 20.5 R25 (L-3) XHA2.

930 Wyposażenie standardowe

UWAGA: Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 cale))
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Kabina, hermetyczna i wyciszona (z zamkniętą konstrukcją ROPS/FOPS)
  • Uruchamianie za pomocą przycisku
  • 8-calowy ekran dotykowy
  • Pokrętło wyboru ze sterowaniem na ekranie
  • Programowalny joystick
  • Uchwyty na napoje
  • Zewnętrzne lusterka z dolną parabolą
  • Klamka drzwi kabiny dostępna z poziomu podłoża
  • Blokada elementów sterowania układem hydraulicznym
  • Oświetlenie wnętrza kabiny i przy drzwiach
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Czujnik obecności operatora
  • Głośniki przygotowane do montażu radia
  • Odszranianie szyby tylnej, elektryczne
  • Elektroniczne elementy sterowania zamontowane w fotelu, regulowane
  • Okna boczne z przesuwaną szybą
  • Wielofunkcyjna dźwignia sterująca przy kolumnie kierownicy: światła, wycieraczki, kierunkowskazy
  • Fotel amortyzowany, pokryty tkaniną
  • Kierownica z regulacją pochylenia
  • Przyciemniana szyba przednia
  • Wycieraczka przednia ze zintegrowanym spryskiwaczem, 2 prędkości pracy i tryb przerywany
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami, z tyłu
  • Przygotowanie do montażu
  • Cyfrowy licznik motogodzin, przebiegu i obrotomierz
  • Cyfrowy prędkościomierz i wskaźnik kierunku
  • Termometr cieczy chłodzącej silnika
  • Poziomy paliwa i płynu DEF
  • Termometr oleju hydraulicznego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C7.1
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Zgodność z normami emisji Tier 4 Final/EU Stage V
  • Turbosprężarka i chłodnica końcowa
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej z filtrem
  • Filtr cząstek stałych (DPF) silnika wysokoprężnego
  • Selektywna redukcja katalityczna
  • Suchy filtr powietrza
  • Ciecz chłodząca zapewniająca ochronę do –34°C (–29°F)
  • Pompa zasilająca układ paliwowy, automatyczna
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi
  • Osłony uszczelniające osi
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe z w pełni hydraulicznym sterowaniem
  • Hamulec postojowy, elektryczny
  • Bezobsługowe wały napędowe
  • Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym
  • Tryby pracy (przekładnia hydrokinetyczna, układ hydrostatyczny, sterowanie jednym pedałem i do pracy na śliskim podłożu)
  • Agresywność zmiany kierunku jazdy (szybko, średnio, wolno)
  • Sterowanie automatycznym przenoszeniem siły napędowej na koło, regulacja siły napędowej przenoszonej na koła
  • Układ sterowania biegu pełzającego, regulacja prędkości jazdy
  • Pakiet chłodzenia ustawiony w jednej płaszczyźnie, o upakowaniu 6 żeberek na cal
  • Wentylator z napędem hydraulicznym sterowany temperaturowo
  • Króciec do planowego pobierania próbek oleju (S·O·SSM), silnik, ciecz chłodząca, przekładnia

HYDRAULIKA

  • Automatyczny powrót układu podnoszenia i łyżki do zadanego położenia, sterowany z kabiny
  • Tryb łyżki i wideł, regulacja w kabinie
  • Tłumienie ruchu siłownika przy powrocie osprzętu do zadanego położenia oraz mechaniczne ograniczniki końcowe
  • Regulacja trybu dokładnego (szybki, średni, wolny)
  • Ustawianie reakcji układu hydraulicznego (szybka, średnia, wolna)
  • Złącza diagnostyczne układu hydraulicznego i króćce S·O·S
  • Wziernik układu hydraulicznego, widoczny
  • Układ hydrauliczny i kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Joysticki sterujące hydrauliką zamontowane w fotelu
  • 250 godzin próbnego dostępu do systemu Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 115A, o dużej wytrzymałości
  • Gniazda zasilania 12V w kabinie (2)
  • Akumulatory, 1000 CCA (2) 24 V, z odłącznikiem
  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny
  • Tylne światła stopu i kierunkowskazy LED
  • Rozrusznik o dużej wytrzymałości, z redukcją przełożenia
  • System Product Link™ Elite
  • Zewnętrzne złącze rozruchowe
  • Bezpieczniki automatyczne głównych obwodów i najważniejszych funkcji
  • Przednie i tylne światła drogowe

INNE

  • Duże drzwiczki serwisowe z regulacją siły otwierania/zamykania
  • Układ zawieszenia osprzętu z funkcją podnoszenia równoległego
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Punkty smarowania zgrupowane na zewnątrz maszyny
  • Zamykane przedziały
  • Okres międzyobsługowy 1000 godzin (po początkowym okresie 500 godzin)

930 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA: Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem — do 40 km/h (25 mph)
  • Pakiety radiowe
  • Teleskopowa kolumna kierownicy
  • Fotel Deluxe – z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym i średnim oparciem, pokryty tkaniną
  • Fotel Premium – z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym, wysokim oparciem i pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego, pokryty skórą i tkaniną. Siedzisko i oparcie fotela są podgrzewane i wentylowane.
  • System wykrywania obiektów z tyłu
  • Kamera dookólna
  • Kamera z widokiem do przodu, zamontowana na dachu
  • Podgrzewane lusterka zewnętrzne (2)
  • Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne (2)
  • Lusterka wewnętrzne (2)
  • Osłona przeciwsłoneczna, z przodu i z tyłu
  • Platforma do mycia przedniej szyby.
  • Aktywny filtr wstępny powietrza w kabinie
  • Osłony kabiny

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu
  • Osłona układu napędowego
  • System monitorowania ciśnienia w oponach (TPM)
  • Zakres opcji opon
  • Błotniki (przedłużone i pełne pokrycie)

HYDRAULIKA

  • Przepływ w obwodzie dodatkowym, funkcja trzecia i czwarta
  • Podłącz złącza pod ciśnieniem
  • Układ kontroli komfortu jazdy, regulacja za pomocą wyświetlacza
  • Automatyczne smarowanie, dostępne na wyświetlaczu
  • Biodegradowalny olej
  • Pakiet zatrzymujący zanieczyszczenia (niski, średni, wysoki)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet ułatwiający uruchamianie silnika w niskich temperaturach
  • Układ wspomagania rozruchu za pomocą eteru, podgrzewacz bloku silnika i dodatkowe akumulatory, 1000 CCA (łącznie 4)
  • Światła, dodatkowe, halogenowe lub LED, z oświetleniem przedziału silnikowego i zbiornika płynu DEF
  • Światło ostrzegawcze, stroboskopowe
  • Osłona świateł

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

  • Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia
  • Złącze osprzętu (Fusion i ISO 23727:2009)
  • Duża przeciwwaga
  • Przeciwwaga ładowarki do kruszywa
  • Cat Payload Printer
  • Osłona siłownika
  • Oferta osprzętu roboczego

Zobacz, jak 930 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE