Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108.1 in
2747 mm
Wysokość
66.4 in
1687 mm
Masa
3300.3 lb
1497 kg

Podsumowanie

Do załadunku lekkich luźnych materiałów.

Dane techniczne produktu 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 108.1 in 2747 mm
Wysokość 66.4 in 1687 mm
Masa 3300.3 lb 1497 kg
Długość 68.3 in 1735 mm
Pojemność 6.5 yd³ 5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.