Wiadro węgla

Łyżka do węgla o zwiększonej wydajności 8,2 m³ (10,75 jarda³) – seria o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
143 in
3638 mm
Zawieszenie łyżki
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Masa
7970 lb
3615 kg

Dane techniczne produktu 8,2 m³ (10,75 jarda³) – seria o zwiększonej wydajności

Szerokość 143 in 3638 mm
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Masa 7970 lb 3615 kg
Pojemność 10.75 yd³ 8.2 m³

Zobacz, jak 8,2 m³ (10,75 jarda³) – seria o zwiększonej wydajności wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Wiadro węgla

Wiadro węgla