Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zrzutu wysokiego 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.2 in
2723 mm
Wysokość
67.6 in
1716 mm
Masa
4049.9 lb
1837 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 107.2 in 2723 mm
Wysokość 67.6 in 1716 mm
Masa 4049.9 lb 1837 kg
Długość 74 in 1880 mm
Pojemność 4.6 yd³ 3.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.