Szerokość | 157 in 3986 mm |
Zawieszenie łyżki | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Typ osprzętu GET | K130 K130 |
Liczba elementów GET | 7 7 |
Masa | 16385 lb 7433 kg |
Pojemność | 8.3 yd³ 6.4 m³ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 157 in 3986 mm |
Zawieszenie łyżki | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Typ osprzętu GET | K130 K130 |
Liczba elementów GET | 7 7 |
Masa | 16385 lb 7433 kg |
Pojemność | 8.3 yd³ 6.4 m³ |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.