29,1 m³ (38 yd³) — 628-2770

Łyżka skalna wzmocniona 29,1 m³ (38 yd³) — 628-2770

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
254 in
6448 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do granitu o zwiększonej obciążalności 29,1 m³ (38 yd³) do ładowarki kołowej 995. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, o maksymalnej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 29,1 m³ (38 yd³) — 628-2770

Szerokość łyżki 254 in 6448 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 61271 lb 27792 kg
Pojemność 38 yd³ 29.1 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Łyżka skalna wzmocniona Łyżka skalna wzmocniona

Zobacz, jak 29,1 m³ (38 yd³) — 628-2770 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL