Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
99.5 in
2528 mm
Wysokość
55.8 in
1418 mm
Masa
2134.1 lb
968 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe

Szerokość 99.5 in 2528 mm
Wysokość 55.8 in 1418 mm
Masa 2134.1 lb 968 kg
Długość 53.7 in 1365 mm
Pojemność 3.5 yd³ 2.7 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,7 m3 (3,5 jarda3), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.