Szerokość | 106 in 2692 mm |
Zawieszenie łyżki | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
GET | J250 J250 |
Liczba końcówek | 8 8 |
Masa | 2194 lb 995 kg |
Pojemność | 4 yd³ 3.1 m³ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 106 in 2692 mm |
Zawieszenie łyżki | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
GET | J250 J250 |
Liczba końcówek | 8 8 |
Masa | 2194 lb 995 kg |
Pojemność | 4 yd³ 3.1 m³ |