Maszyna 930M do pracy na wysypiskach

Małe ładowarki kołowe Maszyna 930M do pracy na wysypiskach

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
168 hp
125 kW
Masa eksploatacyjna
37713 lb
17107 kg
Pojemności łyżek
3,0–5,0m³ (3,9–6,5 yd³)
3,0–5,0m³ (3,9–6,5 yd³)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Ładowarka Cat® 930M do pracy na wysypiskach wyznacza nowe standardy w dziedzinie wydajności, niskiego zużycia paliwa i komfortu. Silnik C7.1 o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości działa wraz z inteligentnym, hydrostatycznym układem napędowym, zapewniając niskie zużycie paliwa w standardzie. Pełny zakres osłon i rozwiązań umożliwiających zarządzanie zanieczyszczeniami spełnia potrzeby operatora w najbardziej wymagających warunkach. Bardzo niski poziom hałasu, duża i przestronna kabina oraz intuicyjnie obsługiwane elementy sterowania ułatwiają wydajną pracę przez cały dzień a nawet całą noc! Poznaj maszynę wyznaczającą nowe standardy branżowe.

Korzyści

Zmniejszone o 30% Prędkość silnika

Niższa prędkość obrotowa silnika ogranicza zużycie paliwa.

WIĘCEJ Sterowanie

Bardziej precyzyjna kontrola dzięki stałym i przewidywalnym drogom zatrzymania.

Najlepsze w klasie 68 dB(A) Poziom hałasu

Podczas pracy z prędkością 1600 obr./min w trybie standardowym.

Dane techniczne produktu Maszyna 930M do pracy na wysypiskach

Moc maksymalna 168 hp 125 kW
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Pojemność skokowa 427 in³ 7.01 l
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — SAE J1349 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 154 hp 115 kW
Maksymalna moc znamionowa — maksymalna prędkość obrotowa silnika (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 160 hp 119 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 162 hp 119 kW
Moc maksymalna — maksymalna prędkość obrotowa silnika (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Uwaga (3) Do wysokości 3000 m (10 000 ft) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3000 m (10 000 ft) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy.
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (DIN) (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 166 hp 122 kW
Uwaga (4) Chwytacz iskier w wyposażeniu standardowym – spełnia wymagania wydajności opisane w normie EN 1834-1.2000 (sekcja 6.4.2 Kontrola wzrokowa). Chwytacz iskier w wyposażeniu standardowym – spełnia wymagania wydajności opisane w normie EN 1834-1.2000 (sekcja 6.4.2 Kontrola wzrokowa).
Moc maksymalna — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 168 hp 125 kW
Moc maksymalna — maksymalna prędkość obrotowa silnika (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 572 ft·lbf 776 N·m
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 601 ft·lbf 815 N·m
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 164 hp 122 kW
Moc maksymalna — maksymalna prędkość obrotowa silnika (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Moc maksymalna — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 160 hp 119 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 588 ft·lbf 797 N·m
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 160 hp 119 kW
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 592 ft·lbf 804 N·m
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (DIN) (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 162 hp 119 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 156 hp 116 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 158 hp 116 kW
Maksymalna moc całkowita — ISO 14396 (DIN) 166 hp 122 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej (wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1–4) 157 hp 117 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Normy emisji Silnik Cat C7.1 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea). Silnik Cat C7.1 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea).
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Uwaga (1) *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range. *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range.
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 164 hp 122 kW
Uwaga (2) Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości. Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości.
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249:2007 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3**) 572 ft·lbf 776 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249:2007 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 587 ft·lbf 796 N·m
Moc użyteczna — ISO 9249 (jednostki metryczne) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 166 hp 122 kW
Moc maksymalna — ISO 14396 (jednostki metryczne) (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 170 hp 125 kW
Moc użyteczna — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 163 hp 122 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 164 hp 122 kW
Moc silnika — ISO 14396 — jednostki metryczne 170 hp 125 kW
Moc silnika – ISO 14396:2002 168 hp 125 kW
Moc maksymalna — ISO 14396 (jednostki metryczne) (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 162 hp 119 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (jednostki metryczne) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 158 hp 116 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 156 hp 116 kW
Moc użyteczna (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Moc użyteczna — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 156 hp 116 kW
Moc użyteczna (tryb maksymalnej mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Pojemności łyżek 3,0–5,0m³ (3,9–6,5 yd³) 3,0–5,0m³ (3,9–6,5 yd³)
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie 18163 lb 8241 kg
Uwaga (2) ^Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w standardowe przeciwwagi, osłonę kabiny i tylną klapę upustową, z operatorem o wadze 80 kg (176 lb) i nowymi litymi oponami. ^Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w standardowe przeciwwagi, osłonę kabiny i tylną klapę upustową, z operatorem o wadze 80 kg (176 lb) i nowymi litymi oponami.
Uwaga (1) **Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opcjonalne przeciwwagi i osłonę kabiny, z operatorem o wadze 80 kg (176 lb) i oponami Michelin 20.5 R25 XMINE D2. **Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opcjonalne przeciwwagi i osłonę kabiny, z operatorem o wadze 80 kg (176 lb) i oponami Michelin 20.5 R25 XMINE D2.
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie (2) 9525 kg (20 998 lb)^ 9525 kg (20 998 lb)^
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie (1) 8573 kg (18 900 lb)** 8573 kg (18 900 lb)**
Masa eksploatacyjna 37713 lb 17107 kg
Uwaga (2) ^Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w standardowe przeciwwagi, osłonę kabiny i tylną klapę upustową, z operatorem o wadze 80 kg (176 lb) i nowymi litymi oponami. ^Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w standardowe przeciwwagi, osłonę kabiny i tylną klapę upustową, z operatorem o wadze 80 kg (176 lb) i nowymi litymi oponami.
Uwaga (1) **Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opcjonalne przeciwwagi i osłonę kabiny, z operatorem o wadze 80 kg (176 lb) i oponami Michelin 20.5 R25 XMINE D2. **Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opcjonalne przeciwwagi i osłonę kabiny, z operatorem o wadze 80 kg (176 lb) i oponami Michelin 20.5 R25 XMINE D2.
Masa eksploatacyjna (1) 15 381 kg (33 908 lb)** 15 381 kg (33 908 lb)**
Masa eksploatacyjna (2) 17 107 kg (37 713 lb)^ 17 107 kg (37 713 lb)^
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II
Uwaga (1) * Pomiary przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik. Kabina została prawidłowo zamontowana i była właściwie konserwowana. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny.
— Etykieta środowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne oznakowanie tylko na obszarze Europy.
* Pomiary przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik. Kabina została prawidłowo zamontowana i była właściwie konserwowana. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny.
— Etykieta środowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne oznakowanie tylko na obszarze Europy.
Deklarowane poziomy hałasu — poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Deklarowane poziomy hałasu — poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Uwaga (2) Etykieta środowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne oznakowanie tylko na obszarze Europy. Etykieta środowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne oznakowanie tylko na obszarze Europy.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2.
Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 50 gal/min 190 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa osprzętu 3771 psi 26000 kPa
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Podnoszenie (od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości) 5,1/5,7 s 5,1/5,7 s
Siłownik podnoszenia, podwójnego działania — skok 28.7 in 728 mm
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. i 4. funkcji 4061 psi 28000 kPa
Zawór nadmiarowy — siłownik przechyłu 4061 psi 28000 kPa
Uwaga (1) Układ osprzętu roboczego jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia, dwa siłowniki podnoszenia dwustronnego działania i jeden siłownik przechyłu dwustronnego działania. Układ osprzętu roboczego jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia, dwa siłowniki podnoszenia dwustronnego działania i jeden siłownik przechyłu dwustronnego działania.
Siłownik podnoszenia: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 2.6 in 65 mm
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Zrzut (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) 1,5/1,7 s 1,5/1,7 s
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Swobodne opuszczanie (od maksymalnej wysokości do poziomu podłoża) 2,7/2,7 s 2,7/2,7 s
Uwaga (2) Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min). Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min).
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — 3. funkcja* 50 gal/min 190 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 4. funkcji* 42 gal/min 160 l/min
Siłownik podnoszenia: dwustronnego działania — średnica cylindra 4.7 in 120 mm
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — średnica cylindra 5.9 in 150 mm
Uwaga (3) * Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu z ekranem dotykowym (wyposażenie dodatkowe). * Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu z ekranem dotykowym (wyposażenie dodatkowe).
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 3.5 in 90 mm
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — skok 21.9 in 555 mm
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — uwalnianie ciśnienia dla 3. i 4. funkcji 4061 psi 28000 kPa
Cykle robocze — wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — łączny czas trwania cyklu 9,3/10,1 s 9,3/10,1 s
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. funkcji 3626 psi 25000 kPa
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji* 50 gal/min 190 l/min
Siłownik podnoszenia: standardowy układ zawieszenia osprzętu — skok tłoka 28.7 in 728 mm
Siłownik przechyłu: standardowy układ zawieszenia osprzętu — średnica cylindra 5.9 in 150 mm
Siłownik podnoszenia: standardowy układ zawieszenia osprzętu — średnica cylindra 4.7 in 120 mm
Siłownik podnoszenia: standardowy układ zawieszenia osprzętu — średnica tłoczyska 2.6 in 65 mm
Siłownik przechyłu: standardowy układ zawieszenia osprzętu — średnica tłoczyska 3.5 in 90 mm
Siłownik przechyłu: standardowy układ zawieszenia osprzętu — skok tłoka 21.9 in 555 mm
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — średnica cylindra 2.8 in 70 mm
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 1.6 in 40 mm
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 0° (jazda do przodu) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — skok 17.2 in 438 mm
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — Maksymalne obroty: prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 2.4 s 2.4 s
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 3500 psi 24130 kPa
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — minimalna prędkość obrotowa: wydatek pompy ograniczony 2.8 s 2.8 s
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 40° (pełny skręt) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Uwaga (1) Układ kierowniczy jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia i siłowniki dwustronnego działania. Układ kierowniczy jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia i siłowniki dwustronnego działania.
Uwaga (2) Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min). Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min).
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 34 gal/min 130 l/min
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 4 25 mph 40 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 3 17 mph 27 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 2 8 mph 13 km/h
Uwaga *Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli jest dostępny. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph). *Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli jest dostępny. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph).
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 1* 1-13 km/h (0,6-8 mili/h) 1-13 km/h (0,6-8 mili/h)
Oś przednia — układ przeciwpoślizgowy* Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo) Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo)
Oś tylna — Kąt wychylenia według rozmiaru opony — 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5 stopnia ± 10,5 stopnia
Uwaga (3) W modelu 930M mechanizm różnicowy przedniej osi można załączać nawet podczas przenoszenia pełnego momentu obrotowego i jazdy z prędkością do 10 km/h (6,2 mph). W modelu 930M mechanizm różnicowy przedniej osi można załączać nawet podczas przenoszenia pełnego momentu obrotowego i jazdy z prędkością do 10 km/h (6,2 mph).
Uwaga (2) Obręcze kół z odsadzeniem dostępne z myślą o spełnianiu wymogów europejskich norm ruchu drogowego. Obręcze kół z odsadzeniem dostępne z myślą o spełnianiu wymogów europejskich norm ruchu drogowego.
Tylna oś Wahliwa Wahliwa
Oś przednia Stała Stała
Hamulce – postój Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie
Uwaga (1) Pracą układu napędowego steruje układ inteligentnego zarządzania mocą, dostępny wyłącznie w maszynach firmy Caterpillar, dzięki któremu maszyna osiąga najwyższą wydajność i sprawność. Pracą układu napędowego steruje układ inteligentnego zarządzania mocą, dostępny wyłącznie w maszynach firmy Caterpillar, dzięki któremu maszyna osiąga najwyższą wydajność i sprawność.
Oś przednia — układ przeciwpoślizgowy Mechanizm różnicowy z blokadą Mechanizm różnicowy z blokadą
Oś tylna — układ przeciwpoślizgowy — opcjonalnie Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
Hamulce – serwis Zabudowane mokre hamulce tarczowe Zabudowane mokre hamulce tarczowe
Oś tylna – kąt wychylenia według rozmiaru opony – lite opony, 750/65, 620/65, ciągnik zrywkowy ± 7 stopnia ± 7 stopnia
Układ chłodzenia 7.9 gal (US) 30 l
Skrzynia korbowa silnika 5.3 gal (US) 20 l
Osie — tylne 6.6 gal (US) 25 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal (US) 90 l
Osie przednie 6.9 gal (US) 26 l
Przekładnia — skrzynia biegów 2.2 gal (US) 8.5 l
Osie tylne 6.6 gal (US) 25 l
Zbiornik paliwa 51.5 gal (US) 195 l
Osie — przednia 6.9 gal (US) 26 l
Zbiornik płynu DEF 5 gal (US) 19 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 43.6 gal (US) 165 l
Zdatność do recyklingu 94% 94%

Maszyna 930M do pracy na wysypiskach Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osłony uszczelniające osi Duo-Cone™
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Silnik Cat C7.1:
    – Tryby mocy (standardowy i wydajny)
    – Moc według zakresu (wysoka moc w zakresie 4)
    – Turbosprężarka i chłodnica końcowa
    – Filtr cząstek stałych (o wydłużonej trwałości)
  • Kodowanie rozruchu (wymaga dodatkowego wyświetlacza)
  • Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe z w pełni hydraulicznym sterowaniem
  • Wentylator z napędem hydraulicznym sterowany temperaturowo
  • Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym
    – Tryby operatora (Default (Domyślny), TC (Przekładnia hydrokinetyczna), Hystat (Przekładnia hydrostatyczna) i Ice (Oblodzenie))
    – Wybór charakterystyki zmiany kierunku jazdy (szybka, średnia, wolna)
    – Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła, regulacja momentu obrotowego kół
    – Sterowanie biegami pełzającymi, regulacja prędkości jazdy
  • Hamulec postojowy, elektryczny
  • Pakiet chłodzenia ustawiony w jednej płaszczyźnie, o upakowaniu sześciu żeberek na cal
  • Porty do pobierania próbek
  • Blokada przepustnicy i ogranicznik prędkości maksymalnej

HYDRAULIKA

  • Automatyczny powrót układu podnoszenia, opuszczania i przechyłu do zadanego położenia, sterowany z kabiny
  • Tryb łyżki i wideł, regulacja w kabinie
  • Tłumienie ruchu siłownika przy powrocie osprzętu do zadanego położenia oraz mechaniczne ograniczniki końcowe
  • Regulacja trybu dokładnego (szybki, średni, wolny)
  • Ustawianie reakcji układu hydraulicznego (szybka, średnia, wolna)
  • Układ hydrauliczny i kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Joysticki sterujące hydrauliką zamontowane w fotelu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 115 A, o dużej wytrzymałości
  • Akumulatory, 1000 CCA (2) 24 V, z odłącznikiem
  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny
  • Halogenowe światła robocze i do jazdy po drodze, światła tylne LED
  • System Product Link PRO z trzyletnią subskrypcją
  • Zewnętrzne złącze rozruchowe
  • Bezpieczniki automatyczne głównych obwodów i najważniejszych funkcji

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zwijany pas bezpieczeństwa 75 mm (3 in) o zwiększonej widoczności, z alarmem dźwiękowym i wskaźnikiem
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Kabina hermetyczna
  • Kamera tylna
  • Zewnętrzne podgrzewane lusterka z dolną parabolą
  • Klamka drzwi kabiny dostępna z poziomu podłoża
  • Blokada elementów sterowania układem hydraulicznym
  • Pojedyncze lusterko
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Głośniki przygotowane do montażu radia
  • Odszranianie szyby tylnej, elektryczne
  • Wielofunkcyjna dźwignia sterująca przy kolumnie kierownicy: światła, wycieraczki, kierunkowskazy
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Przyciemniana szyba przednia
  • Wycieraczka przednia ze zintegrowanym spryskiwaczem, 2 prędkości pracy i tryb przerywany, światła, wycieraczki i kierunkowskazy
  • Fotel amortyzowany, pokryty tkaniną

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Duże drzwiczki serwisowe z regulacją siły otwierania/zamykania
  • Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu Cat z zetownikiem i funkcją równoległego podnoszenia
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Punkty smarowania zgrupowane na zewnątrz maszyny
  • Blokowane przedziały i drzwiczki

Maszyna 930M do pracy na wysypiskach Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczne smarowanie, dostępne na dodatkowym wyświetlaczu
  • Przepływ w obwodzie dodatkowym, funkcja trzecia i czwarta
  • Mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu
  • Światło ostrzegawcze, stroboskopowe
  • Kabina deluxe (standardowa w Europie)
    – Kamera tylna wyświetlająca obraz w zaawansowanym wyświetlaczu
    – Electrically adjustable external heated mirrors (2)
    – Wyświetlacz dodatkowy do włączania funkcji i regulacji ustawień
    – Diodowe oświetlenie wnętrza
    – Osłona przeciwsłoneczna z przodu i z tyłu
    – Dotykowy wyświetlacz pomocniczy
    – Regulowana aktywacja prędkości układu kontroli komfortu jazdy
    – Przypomnienia o konserwacji zapobiegawczej
    – Zintegrowana funkcja pomocy (26 języków)
  • Kamera na dachu pokazująca widok z przodu na osobnym wyświetlaczu
  • Pakiet ułatwiający uruchamianie silnika w niskich temperaturach:
    – Układ wspomagania rozruchu za pomocą eteru, podgrzewacz bloku silnika i dodatkowe akumulatory, 1000 CCA (łącznie 4)
  • Przeciwwaga (dodatkowa opcja)
  • Złącze osprzętu (Fusion i ISO 23727)
  • Pakiet zatrzymujący zanieczyszczenia (niski, średni, wysoki)
  • Błotniki (przedłużone i pełne pokrycie)
  • Pakiety osłon
  • Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia
  • Światła, dodatkowe, halogenowe lub LED, z oświetleniem przedziału silnikowego i zbiornika płynu DEF
  • Technologia Payload
    – Układ Cat Production Measurement (CPM)
    – Drukarka CPM
  • System Product Link ELITE z funkcjami wypychania oprogramowania, rejestracji danych i mapowania trendów
  • Pakiety radiowe
  • System wykrywania obiektów z tyłu
  • Układ kontroli komfortu jazdy, regulacja za pomocą dodatkowego wyświetlacza
  • Fotele:
    – Fotel Deluxe — z pełną regulacją i amortyzacją, ze średnim oparciem, pokryty tkaniną
    – Fotel Premium — z pełną regulacją, amortyzacją, wysokim oparciem i pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego, pokryty skórą i tkaniną. Siedzisko i oparcie fotela są podgrzewane i wentylowane.
  • Układ kierowniczy
    – Dwutrybowy i pomocniczy
  • System monitorowania ciśnienia w oponach (TPM)

Zobacz, jak Maszyna 930M do pracy na wysypiskach wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Maszyna 930M do pracy na wysypiskach

Maszyna 930M do pracy na wysypiskach

Maszyna 930M do pracy na wysypiskach

Maszyna 930M do pracy na wysypiskach

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Maszyna 930M do pracy na wysypiskach
Maszyna 930M do pracy na wysypiskach
Maszyna 930M do pracy na wysypiskach
Maszyna 930M do pracy na wysypiskach
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Przegląd maszyn do prac na wysypiskach | Małe ładowarki kołowe Cat® 926M, 930M, 938M

Kompaktowe ładowarki kołowe serii M | W pracy

Małe ładowarki kołowe serii M | Przegląd

Jakość wykonania: nasze małe ładowarki kołowe Cat® są produkowane w Clayton, w Karolinie Północnej

Przegląd bezpieczeństwa pracy i serwisowania | Małe ładowarki kołowe Cat® 926M, 930M, 938M

Powroty do zadanych położeń, ograniczanie prędkości i miękkie zapadki | Wskazówki dla operatora małych ładowarek kołowych z serii M

Nawigacja po wyświetlaczu dodatkowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Obsługa zapobiegawcza | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Funkcja kodowania rozruchu / indywidualne profile operatorów | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Sterowanie siłą napędową | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Regulator biegu | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M

Efektywna obsługa układu hydrostatycznego | Wskazówki dotyczące obsługi małych ładowarek kołowych z serii M

Blokada przepustnicy | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Tryb dokładnego sterowania i funkcja Perfect Parallelism | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Szybkie kierowanie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Tryby układu napędowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Elementy sterujące i cechy kabiny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Zastosowania układu hydrauliczno-mechanicznego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Przepływ w dodatkowym trzecim i czwartym obwodzie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Indywidualna konfiguracja| Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Czujnik poziomu płynu DEF | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Aktualizacje Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Blokada mechanizmu różnicowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Układ monitorujący ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Aktualizacje układu monitorującego ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M

Wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Nieustannie regulowany tryb pełzający | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Identyfikator operatora i bezpieczeństwo maszyny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

Przegląd maszyn do prac na wysypiskach | Małe ładowarki kołowe Cat® 926M, 930M, 938M
Kompaktowe ładowarki kołowe serii M | W pracy
Małe ładowarki kołowe serii M | Przegląd
Jakość wykonania: nasze małe ładowarki kołowe Cat® są produkowane w Clayton, w Karolinie Północnej
Przegląd bezpieczeństwa pracy i serwisowania | Małe ładowarki kołowe Cat® 926M, 930M, 938M
Powroty do zadanych położeń, ograniczanie prędkości i miękkie zapadki | Wskazówki dla operatora małych ładowarek kołowych z serii M
Nawigacja po wyświetlaczu dodatkowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Obsługa zapobiegawcza | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Funkcja kodowania rozruchu / indywidualne profile operatorów | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Sterowanie siłą napędową | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Regulator biegu | Wskazówki dla operatorów małych ładowarek kołowych serii M
Efektywna obsługa układu hydrostatycznego | Wskazówki dotyczące obsługi małych ładowarek kołowych z serii M
Blokada przepustnicy | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Tryb dokładnego sterowania i funkcja Perfect Parallelism | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Szybkie kierowanie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Tryby układu napędowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Elementy sterujące i cechy kabiny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Zastosowania układu hydrauliczno-mechanicznego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Przepływ w dodatkowym trzecim i czwartym obwodzie | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Indywidualna konfiguracja| Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Czujnik poziomu płynu DEF | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Aktualizacje Cat® Production Measurement (CPM) | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Blokada mechanizmu różnicowego | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Układ monitorujący ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Aktualizacje układu monitorującego ciśnienie w oponach | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M
Wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Nieustannie regulowany tryb pełzający | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K
Identyfikator operatora i bezpieczeństwo maszyny | Wskazówki dla operatora małej ładowarki kołowej serii M i K

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie