11,5 m³ (15 yd³) — 630-4953

Łyżka do granitu o dużej obciążalności 11,5 m³ (15 yd³) — 630-4953

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
4980 mm
196 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do granitu o zwiększonej obciążalności 11,5 m³ (15 yd³) do ładowarki kołowej 992. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, ogólnego zastosowania, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o dużej obciążalności ARM, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 11,5 m³ (15 yd³) — 630-4953

Szerokość łyżki 4980 mm 196 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 31094 lb 14104 kg
Pojemność 15 yd³ 11.5 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Łyżka do granitu o dużej obciążalności Łyżka do granitu o dużej obciążalności

Zobacz, jak 11,5 m³ (15 yd³) — 630-4953 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL